cummins generator set in container
Missão de data centers crítica

Backup de emergência para o supercomputador mais potente da Europa

pela Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia
Finalidade: fornecer energia de emergência confiável para uma instalação de supercomputador de ponta
Localização
Aachen, Alemanha
Data
Janeiro 2026

A fórmula de potência certa para o supercomputador Júpiter de Aachen

Fornecimento:

  • Grupo gerador C1400D5 da Cummins
  • Gabinete configurado sob medida com filtro de partículas e banco de carga
  • Projeto, fornecimento, instalação e comissionamento

Como o supercomputador mais poderoso da Europa, a instalação de alto desempenho de Júpiter (HPC) perto de Aachen, na Alemanha, usa grandes volumes de energia para executar suas aplicações científicas e de IA, o que significa que precisa de energia de emergência à prova de falhas para evitar perda de dados e tempo de inatividade operacional. Para atender a essa necessidade, a empresa de transformação digital Eviden-desenvolvedora do computador e subsidiária do grupo de TI francês Atos recorreu à Cummins, refletindo uma contínua unidade estratégica para energia crítica em ambientes de HPC e data centers.

A Cummins foi solicitada a fornecer um sistema integrado que fornecesse backup robusto em caso de falha na rede e, ao mesmo tempo, cumprir os rigorosos padrões alemães de emissões. O sistema também precisaria ser alojado em um gabinete externo para corresponder ao layout modular da instalação de Júpiter, que contêineriza seus racks de computador e outros equipamentos. Alinhar a solução de energia à filosofia modular e contêinerizada de Júpiter não só permitiu a implantação simplificada na época, mas também a escala de capacidade simples no futuro.

A fase de projeto viu os engenheiros da Cummins colaborarem com especialistas da Eviden para garantir que o sistema atendesse a todos os parâmetros necessários. Tópicos regulatórios foram abordados antecipadamente para evitar atrasos no redesenho e manter a programação nos trilhos. Propostas finais centradas em um gerador diesel de 50 Hz Cummins 10 Hz C1400D5 1.120 kW com um filtro de partículas combinado e banco de carga para conformidade ideal, eficiência operacional e garantia adicional para a Eviden. O banco de carga integrado suporta verificação mensal de circuito fechado sem locações externas, melhorando a disponibilidade e reduzindo o custo operacional.

c1440d5 generator set

Com as especificações aprovadas, a Cummins integrou o gerador e os acessórios e encomendou um fornecedor terceirizado para fabricar um contêiner sob medida  entregue sob o sistema de qualidade global da Cummins para manter padrões e documentação consistentes da marca. Após testes de aceitação da fábrica - com eviden novamente envolvido para maior confiança - o novo equipamento foi entregue, instalado e comissionado no local de Júpiter.

A solução responde totalmente ao desempenho e aos requisitos regulatórios definidos pela instalação e pelo local mais amplo. Além de fornecer energia confiável, a fábrica oferece conformidade total com as emissões. O grupo gerador C1400D5 tem certificação de emissões para o Tier 2 da EPA, enquanto o filtro de partículas está em conformidade com o 44 da Alemanha. Padrão de portaria BImSchV. O Tier 2 aborda as emissões do motor e o filtro de partículas fornece redução de partículas finas no escape para atender aos limites locais.

O banco de carga também permite e simplifica os testes mensais para aumentar o tempo de atividade do sistema e capturar custos operacionais de longo prazo mais baixos, de modo a apoiar  a prontidão documentada sem interromper as cargas de trabalho de produção.

O supercomputador júpiter agora tem o backup de que precisa para continuar funcionando ininterruptamente se sua fonte de energia primária vacilar: um essencial, dadas as suas enormes necessidades de energia e status como uma das instalações de supercomputador de alto nível do mundo. A nova solução de energia também é uma clara prova do modelo de parceria Cummins-Eviden que prioriza confiabilidade, conformidade e valor do ciclo de vida.

"Este projeto é um excelente exemplo de colaboração entre nossas equipes de engenharia na França e os especialistas técnicos do cliente. Ao integrar a conformidade de emissões, o tratamento acústico e um banco de carga incorporado dentro de uma única solução contêinerizada, garantimos que as instalações do Jupiter HPC estejam confiáveis e prontas para o futuro. Ele mostra a capacidade da Cummins de se adaptar a ambientes regulatórios e de operações exigentes. "

Yanis Baoun

Projetos turnkey de grupos geradores
Desenvolvedores de negócios, grupos geradores da França

Estudos de caso relacionados
Data Centers Estudo de caso

Objetivo: fornecer um novo sistema de backup para a fase 1 de um novo e importante data center financeiro

Data Centers Estudo de caso

Objetivo: fornecer a fase 1 de um sistema de energia para emergências para o primeiro data center de hiperescala da África Oriental

Data Centers Estudo de caso

Objetivo: desenvolver e garantir a operação eficiente de vários data centers de hiperescala, melhorando a infraestrutura digital da Arábia Saudita.