커민스 이용 사례
전 세계의 독립 농부와 상업적 재배자가 커민스 엔진과 발전기에 의존합니다. 몇 에이커의 땅을 벌목하든 기업 온실을 유지하든 커민스가 지원합니다
아래 기사를 클릭하여 농업 고객의 성공 사례를 읽어보십시오.
CPE 기술 전문가인 Nicholas Hawes의 백서 이동 : 소개 | 테스트 결과 | 요약: 요약: 이 백서는 초저유황 디젤 #2(ULSD #2) 연료 및 수소 처리 식물성 기름(HVO) 연료를 사용하는 QSK95 디젤 엔진에 대한 별도의 연속 테스트 결과를 제공합니다. 테스트는 엔지니어링 센터에서 프로덕션 구축 개발 엔진으로 수행되었습니다.
모든 농부들을 불러라! 효율성이 비즈니스의 성공을 유지하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있으므로 연비를 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 되는 10가지 팁을 개발했습니다. 비디오를 시청하여 주요 팁이 운영 비용을 최소화하면서 엔진을 최대한 활용하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오. 커민스 퍼포먼스 시리즈는 커민스의 가장 강력하고 생산적인 농업입니다
2020년, Kubota는 현재까지 가장 큰 트랙터인 19,510lb/8550kg M8를 공개했습니다. 큰 특징 - 힘, 신뢰성, 편안함 및 가치. 출력은 180 hp(134 kW) 또는 200 hp(149kW) 커민스 B6.7 Performance 시리즈 엔진의 형태로 제공됩니다. 출시 이후 2,100만 대 이상 생산된 커민스의 가장 인기 있는 제품인 B6.7은 차세대 엔진 기술을 대표합니다
최근 애리조나에서 열린 닷 파워 플랫폼 데모 데이에서 커민스의 글로벌 농업 총괄 매니저인 앤 슈멜저(Ann Schmelzer)는 그레이뉴스(Grainews)와 함께 커민스가 미래형 및 자율 농업 애플리케이션에 어떻게 동력을 공급하고 있는지에 대해 이야기했습니다. 비디오를 시청하여 통합 요구 사항 및 엔진 효율성에 대한 Ann의 논평과 다른 응용 분야를 살펴보십시오. 커민스의 동력 i
Bandit Industries는 새로운 Intimidator® 20XP 트랙 전목 치퍼를 위한 커민스 동력 솔루션을 원했을 때 더 작고 단순한 패키지에서 높은 출력과 토크를 제공하는 B6.7 Performance 시리즈 엔진을 선택했습니다. 326hp/243kW 등급의 B6.7 Performance 시리즈 엔진은 EU Stage V 및 EPA Tier 4 Final 배기가스 규정을 충족하도록 이중 인증을 받았으며 Bandit Industries는
호주산 면화는 품질과 생산량 면에서 세계 최고로 꼽힙니다. 합작 투자 계약에 따라 CSD (Cotton Seed Distributors)와 CSIRO는 AU$70 2007 이후 면화 육종 및 연구에 백만 달러가 들었고 2024 년까지이 투자는 총 AU $ 140m에 도달 할 것입니다. 현재 CSD의 주요 과제는 급성장하는 면화 인더스의 수요를 충족할 수 있는 품종을 제공하는 것입니다
Tim과 Marney O'Brien은 호주 뉴사우스웨일스 북서부의 Pilliga 및 Cryon 지역에서 40,500헥타르(100,000에이커)의 관개 및 건조지 농장 부지를 소유하고 관리합니다. 오브라이언 부부는 12개월이 조금 넘는 기간 동안 9개의 커민스 동력 장치를 설치하면서 목화 재배를 위한 4,050헥타르(10,000에이커)의 토지에 대한 관개 공정을 업그레이드 및 개발했습니다. 또한, 그들은 가지고 있습니다
Canetec(호주 퀸즐랜드)은 새로운 커민스 QSL9 구동 AX7500 사탕수수 수확기를 출시하면서 운영 효율성에 대한 새로운 표준을 세울 것이라고 주장했습니다. Greensill Farming은 Canetec의 첫 번째 AX7500 고객이었고 우리는 그들이 어떻게 생각하는지 정확히 알아보기 위해 그들을 방문했습니다. 그린실 파밍(Greensill Farming)은 퀸즈랜드에서 사탕수수, 고구마, 수박을 재배하는 농업 관련 기업입니다. 가족 compa
1997년 Equipment Technologies가 설립되었을 때 그들의 임무는 견고하고 신뢰할 수 있으며 간단한 분무기를 설계하는 것이었습니다. 그들의 솔루션은 작동 및 유지 관리가 간단하고 효율적이고 가벼우면서도 궁극적으로 작업을 완료할 수 있을 만큼 충분히 견고한 기계식 드라이브 머신이었습니다. 그들의 주요 제품 특징 중 하나는 트랙터 '느낌'입니다 - 현장에서 오랜 시간 동안 편안한 승차감. AS640, 늦게
Hardi의 자체 추진 분무기 제품군에 동력을 공급하는 B4.5, B6.7 및 L9 Performance 시리즈 엔진은 Hardi 분무기 작업자에게 더 많은 기계 기능, 향상된 연비, 생산성 및 총 소유 비용 절감을 제공하는 동시에 더 단순한 구조와 EGR 미적용 설계로 Hardi 포장 유연성을 제공합니다. Hardi의 제품 이사 인 Christophe Benoit는 다음과 같이 말했습니다 : "우리는 전자
Crinklaw Farm Services Inc는 커민스와 협력하여 글로벌 무인 스프레이 시스템(GUSS)에 적합한 장기 전력 솔루션을 개발했습니다. 그 해결책이 바로 커민스 QSB6.7 엔진으로, 현재 세계 최초이자 유일한 자율 과수원 분무기에 동력을 공급하고 있습니다. QSB6.7은 냉각 배기 가스 재순환(EGR) 및 고압 공통 기능을 갖춘 173hp(129kW) 정격의 완전 통합 시스템입니다.
세계에서 두 번째로 큰 아몬드 생산국인 호주는 빅토리아, 뉴사우스웨일즈, 남호주 전역에서 그린필드 아몬드 농장 개발이 급격히 증가하고 있습니다. 호주 아몬드 협회(Almond Board of Australia)는 과수원이 50,000헥타르(124,000에이커) 이상에 걸쳐 확장되어 연간 이상의 가치가 있는 작물을 생산할 것으로 예측하고 있습니다. $1 2025까지 10 억. Aust의 아몬드 보드
호주의 스프레이 장비 제조업체인 Goldacres는 2리터 휴대용 압축 스프레이어에서 8,000리터 넓은 에이커의 자체 추진 Super Cruiser에 이르기까지 광범위한 스프레이 장비를 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 1996년, 커민스는 최초의 자체 추진 크롭 크루저 분무기 개발 과정에서 Goldacres의 동력전달장치 파트너로 선정되었습니다. 1999년 출시된 Goldacres의 주력 제품
장소: Tokyo Denki, 3-11-1, Sakura Tsukuba City, Japan 설명: 모델 60BTA4G14.9 2개 및 모델 20BT6.9G2 18개. 프로토 타입 유닛을 위해 6BTA5.9G2 2 대를 구입했습니다. 목적: 통합 발전기 세트 솔루션을 위한 고품질 엔진 제공. 주요 선택 요소: 커민스 Power Generation이 납품 전에 고객의 예산 및 품질 검사를 성공적으로 충족하는지 여부. 츠
장소: 일본 규슈 내용: Meiden은 고객인 Kyushu Electric Power Company를 위해 대기 전력으로 커민스 G-Drive QSK50-G4의 초기 3대를 설치했습니다. 또 다른 10 유닛은 다음 단계에서 Meidensha의 고객을 위해 인도 될 것입니다. 목적: 전력 부족 시 강력한 대기 전력 시스템을 제공합니다. 주요 선택 요소: 커민스의 오랜 명성