Tim과 Marney O'Brien은 호주 뉴사우스웨일스 북서부의 Pilliga 및 Cryon 지역에서 40,500헥타르(100,000에이커)의 관개 및 건조지 농장 부지를 소유하고 관리합니다. 오브라이언 부부는 12개월이 조금 넘는 기간 동안 9개의 커민스 동력 장치를 설치하면서 목화 재배를 위한 4,050헥타르(10,000에이커)의 토지에 대한 관개 공정을 업그레이드 및 개발했습니다. 또한 면화를 위해 1,012 헥타르 (2,500 에이커)를 추가로 개발할 수있는 승인을 받았습니다.
커민스 엔진의 결함 없는 성능
커민스 동력 장치는 현재까지 관개 펌핑 작업을 완벽하게 수행해 왔습니다. 모든 커민스 QSL9 엔진은 2100 rpm에서 300 hp 등급이며 1400 rpm에서 1000 lb ft(1355 Nm)의 높은 피크 토크를 제공합니다. 전자식 8.9리터 엔진은 광범위한 산업, 자동차 및 해양 응용 분야에서 신뢰성, 내구성 및 연비에 대한 동급 최고의 기록을 세웠으며 O'Brien의 요구 사항을 충족하기 위한 확실한 선택이었습니다.

"우리는 매우 신뢰할 수 있는 엔진과 턴키 방식의 동력 장치를 원했습니다." 팀 오브라이언이 커민스 엔진 선택에 대해 이야기하면서 한 말입니다. "300마력 엔진은 우리가 사용하는 펌프에도 가장 적합했습니다." 그는 커민스 QSL이 엔진 하나가 약 3주 동안 계속 가동되어 3000메가리터(121억 3천만 리터)의 저장 댐을 자체적으로 채웠을 때 성능 자격을 조기에 확립했다고 지적합니다.
극한의 온도에서 연속 작동
QSL9 동력 장치 설치에는 50°C/122°F 이상의 주변 온도에서 연속 작동할 수 있는 견고한 냉각 패키지가 있습니다. 이것은 퀸즐랜드의 기온이 올해 10 일 연속 45 ° C 이상의 새로운 주 기록에 도달했기 때문에 오브라이언의 농장 운영에 이상적입니다.
커민스 동력 장치의 원격 제어를 포함한 자동화는 미래의 농업 관행을 지원할 수 있는 재정적으로 탄탄한 비즈니스의 일환으로 신기술에 투자하고자 하는 오브라이언을 위한 다음 단계입니다.
제품 검색기를 사용하여 커민스 동력 장치에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
CPE 기술 전문가인 Nicholas Hawes의 백서 이동 : 소개 | 테스트 결과 | 요약 요약 이 백서는 다음을 제공합니다.
모든 농부들을 불러라! 효율성이 비즈니스를 성공적으로 유지하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있으므로 연비를 높이고 비용을 절약하는 데 도움이 되는 10가지 팁을 개발했습니다.
2020년, Kubota는 현재까지 가장 큰 트랙터인 19,510lb/8550kg M8를 공개했습니다. 큰 특징 - 힘, 신뢰성, 편안함 및 가치. 힘이 온다...