MTec6™ 트레일러 액슬

제공 제품

북미

사용 분야

CDBS 트레일러
MTec6 트레일러 액슬

MTec6 트레일러 액슬은 연료를 절약하고 탑재하중을 확장하여 소유 비용을 낮추는 설계입니다. 기존의 5인치 및 5.75인치 액슬 설계를 대체하는 직경 6인치의 MTec6 제품은 업계 최고의 중량 절감 및 구조적 이점을 제공하여 차량 생산성을 향상합니다.

특징 및 이점

  • 정밀 성형한된 일체형 액슬 튜브 설계는 마찰 용접 스핀들 장착 멀티피스 액슬보다 전반적인 재료 일관성이 더 우수하고 응력 상승이 적은 견고하고 가벼운 액슬 완성
  • MTec6은 직경이 6인치이고 중량 대비 최적화한 벽 두께에 힘입어 직경이 작은 액슬보다 더 단단하여 액슬 편향을 줄이며 타이어가 도로에 보다 균일한 접촉 패치를 유지
  • 공장 설치형 서스펜션 브래킷은 도장 또는 코팅 전에 로봇으로 용접하여 액슬 빔 연결성 향상
  • S-캠 부싱의 검증된 성능, 긴 수명, 서비스 용이성으로 유명한 PlatinumShield III를 장착한 16.5인치 x 7인치 Q+ 드럼 브레이크 사용 가능
  • 플래티넘 쉴드(PlatinumShield) 코팅으로 녹 및 부식에 대한 탁월한 내성을 제공하여 브레이크 수명 연장
  • Q+ 드럼 브레이크는 업계에서 선호하는 브레이크 라이닝과 볼트 연결식 S-캠 부싱, 독특한 배럴 모양의 브레이크 롤러 및 동급 최경량 스파이더를 포함한 혁신적인 기능 장착
  • EX+ 에어 디스크 브레이크와 함께 사용하여 제동 성능 및 서비스 용이성 향상

동영상:

GAWR 액슬 스핀들 트랙 브레이크 유형 캠 브레이크 크기 스프링 시트 높이 스프링 장착 센터
22.5K 파운드 TP 및 TN 71.5인치 및 77.5인치 캠 브레이크, 디스크 브레이크* 16.5 인치 x 7 인치 및 16.5 인치 x 8.625 인치 .75인치 - 4.25인치 36인치, 38인치, 42인치, 44인치


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.