제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 트레일러
가장 가벼운 트레일러 서스펜션을 만나보세요. 중량 감소, 구조 설계의 장점, 첨단 기능을 갖춘 MTA-Tec6은 입증된 MTA™ 서스펜션 제품군에서 차세대 생산성을 제공하도록 설계되었습니다. MTA-Tec6은 총소유비용을 줄이면서 연료 절감과 확장된 탑재 하중을 모두 제공하며 광범위한 직업 응용 분야를 아우르며 설계, 엔지니어링, 제조 분야에서 100년 이상의 리더십을 발휘해왔습니다.
특징 및 이점
- MTec6™ 직경 6인치 액슬로 제작되어 기존 5인치 액슬에 비해 강성 향상 및 타이어 - 노면 접촉 개선
- 견고하고 간편한 피벗 부싱 설계로 수명 연장
- 커민스의 독점적인 볼트 연결식 캠 부싱 설계로 허브를 제거하지 않고도 캠축 정비가 가능하여 휠엔드당 평균 30분 절약
- 자체 지지형 쇼크 장착으로 트레일러 프레임에 용접이나 조립이 필요없음
- 기존 트레일러 프레임에 맞는 소형 행거 설치 공간
제공 옵션
- 완전 볼트 연결식 리프트 키트 시스템으로 용접 작업이나 페인트 제거/교체가 필요하지 않음
- Q+ ™ 드럼 브레이크로 일관된 성능, 수명주기 저비용, 탁월한 내구성, 다운타임 감소
- 플래티넘쉴드® III 브레이크 코팅 녹 방지
- EX+ ™ 에어 디스크 브레이크, N 타입 감소 구리 호환 브레이크 패드 기본 제공
- ThermALERT™(휠엔드 열 감지 기술)를 적용한 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)™으로 연비를 높이고 타이어 마모 경감 및 손상 방지
- 보증 기간 연장의 AxlePak 휠엔드 시스템(AxlePak 5: 5년 P&L; AxlePak™ 7: 7년 P&L)
MTA-TEC6™ 서스펜션
제품 특징
커민스-메리터의 독점적인 볼트 연결식 캠 부싱 설계로 허브 제거 없이도 캠축 정비가 가능하여 정비당 평균 30분 절약
커민스-메리터 MTec6 직경 6인치 액슬로 제작하여 기존 5인치 액슬에 비해 강성 향상 및 타이어와 노면 접촉 개선
기존 트레일러 프레임에 맞는 소형 행거 설치 공간
커민스-메리터 EX+ 에어 디스크 브레이크와 2025개의 감소 구리 호환 브레이크 패드 사용 가능
커민스-메리터의 독점적인 볼트 연결식 캠 부싱 설계로 허브 제거 없이도 캠축 정비가 가능하여 정비당 평균 30분 절약
커민스-메리터 MTec6 직경 6인치 액슬로 제작하여 기존 5인치 액슬에 비해 강성 향상 및 타이어와 노면 접촉 개선
기존 트레일러 프레임에 맞는 소형 행거 설치 공간
커민스-메리터 EX+ 에어 디스크 브레이크와 2025개의 감소 구리 호환 브레이크 패드 사용 가능