제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 트레일러
RideSentry 트레일러 서스펜션은 차량 소유자에게 다양한 성능 이점을 제공하는 혁신적인 시스템입니다. 이 시스템을 사용하면 타이어 마모, 도로 사고, 연석 손상, 유지보수 비용이 모두 절감됩니다. 평행사변형 설계 개념으로 유일한 서스펜션인 RideSentry는 부드럽고 안정적인 승차감과 보다 나은 핸들링을 제공하여 트레일러 수명을 연장하는 컴팩트한 통합 시스템입니다.
특징 및 이점
내구성 및 커브 손상 방지:
- RideSentry의 특수한 평행사변형 설계는 상부 컨트롤 암이 트레일러 기동 중 차축에 가해지는 비틀림 응력을 흡수하는 롤 바 역할을 하므로 구조물 내구성을 향상합니다. 연석 타격이 발생하면 서스펜션 어셈블리가 충격력을 구조물 전체에 고르게 재분배하여 고가의 슬라이더가 손상되는 것을 방지합니다
- 랙킹에 대한 RideSentry의 저항력은 최강 경쟁업체의 거의 두 배입니다
더 나은 승차감 및 안정성:
- RideSentry의 평행사변형 설계로 도크 워크가 필요 없음
- 에어 스프링이 차축 바로 위에 위치하여 100% 에어 라이드를 제공하므로 승차감 향상
- 특허 받은 고무 부싱이 전후 강성을 제공하여 승차감을 향상하고 롤 스티어 최소화
- 상부 컨트롤 암을 통합한 RideSentry는 다른 트레일러 서스펜션보다 설계상 23% 더 안정적
- 획기적인 PinLoc™ 슬라이더 시스템을 기본 장착하고 특허받은 앵글 핀과 푸시풀 밸브를 결합하여 슬라이더 위치를 쉽게 변경하고 운전자 오류 제거가 가능
타이어 수명 및 제동 개선:
- RideSentry는 고강도 충격 흡수기를 쿠션으로 사용하여 서스펜션 움직임을 줄이고 타이어의 도로 접촉을 더 좋게 유지하므로 타이어 수명이 연장되고 제동 성능 향상
- 특허 받은 고무 부싱이 서스펜션의 전후 움직임을 줄여 제동 성능을 개선하고 타이어 마모를 더욱 균일화
통합 설계:
- 성능과 무게를 최적화하는 완전 통합 시스템 설계의 일부로 모든 요소 설계
- 업계 리더이자 세계 최대 트레일러 액슬 제조업체의 통합 정품 액슬
- 다양한 브레이크와 휠엔드 옵션으로 중량 최적화 및 제동 성능 향상
- 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)™ 은 타이어 인플레이션을 적절하고 균일하게 유지하여 마모를 줄이고 연비를 높입니다. 표준 ThermALERT™ 휠 엔드 열 감지 기술은 운전자에게 과열된 휠 엔드를 즉시 경고하여 운전자가 손상을 방지하기 위한 예방 조치를 취할 수 있도록 합니다.