제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 트레일러
MTA 트레일러 서스펜션 시스템의 첨단 기술은 승차감, 핸들링, 타이어 수명, 내구성에 새로운 기준을 제시합니다. 철저한 모델링과 분석, 프로토타입 제작을 통해 혁신적인 구조와 제조 공정을 완성했으며, 이는 실험실과 독립 인증기관 그리고 실제 응용에서 검증되었습니다. 그 결과 북미의 까다로운 작업 시장의 요건을 충족하는 서스펜션 시스템이 탄생했습니다. 23,000lb.에서 30,000lb. 범위의 3종의 탑 마운트 모델과 25,000-lb. 및 30,000lb. 용량으로 최근 출시된 2종의 로우 마운트 모델은 성능과 무게를 최적화합니다.
특징 및 이점
내구성 향상
- 연속 로봇 용접을 적용한 혁신적인 액슬 랩이 고응력 집중을 제거
- 대구경 고댐핑 쇼크 업소버를 서스펜션에 맞게 튜닝하여 에어 스프링 과신전 제어 및 보호 기능 향상
뛰어난 핸들링과 승차감
- MTA는 시판 제품 중 가장 가벼운 서스펜션으로 꼽히며 대형 페이로드를 실현
더 나은 제동 및 타이어 수명
- 고댐핑 쇼크 업소버는 주요 경쟁업체 제품에 비해 2.5배에서 3.5배에 달하는 감쇠력을 제공하며 타이어 간 접촉을 개선하여 제동 성능이 좋아지며 타이어 수명도 연장
유지보수 용이성
- 특수 경량 스탬핑 브레이크 스파이더에 정비가 용이한 특허 볼트 연결식 부싱 리테이너가 있으며 허브 제거 없이도 구성품 수리나 교체가 가능
- 피벗 앤 얼라인먼트 커넥션으로 액슬 재정렬이 간단하고 편리하며 특별한 칼라 디자인이 특징
- 설치가 간단한 플러그 앤 플레이 설계, 다양한 트레일러 프레임의 일반적인 설치 엔벨로프에 적합한 설계
통합 설계
- 시스템 성능과 무게를 최적화하기 위해 완전히 통합된 시스템의 일부로 모든 요소를 설계
- 업계 리더이자 세계 최대 트레일러 액슬 제조업체의 통합 정품 액슬
- 브레이크와 휠엔드 구성품을 다양하게 갖추어 중량 최적화 및 제동 성능 향상
- 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)™은 타이어 인플레이션을 적절하고 균일하게 유지하므로 마모 감소 및 연비 향상
- 표준인 ThermALERT™ 휠엔드 열 감지 기술이 휠엔드 과열을 즉시 운전자에게 경고하여 손상 방지를 위한 예방 조치에 착수 가능
- 리프트 키트(옵션)
MTA™ 서스펜션
제품 특징
설치가 간단한 플러그 앤 플레이 설계 및 다른 와이드 프레임 서스펜션과의 호환성
일체형 유도 경화 액슬이 탁월하게 부하 분배
헤비듀티 쇼크 업소버로 타이어와 도로 접촉을 일관성 있게 유지하여 제동 성능을 개선하고 타이어 수명 연장
볼트 연결식 스파이더 부싱이 있어 허브 제거 없이 쉽게 정비할 수 있어 가동중지 시간 단축 및 유지보수 비용 절감
커민스-메리터 휠엔드 및 브레이크의 다양한 옵션
설치가 간단한 플러그 앤 플레이 설계 및 다른 와이드 프레임 서스펜션과의 호환성
일체형 유도 경화 액슬이 탁월하게 부하 분배
헤비듀티 쇼크 업소버로 타이어와 도로 접촉을 일관성 있게 유지하여 제동 성능을 개선하고 타이어 수명 연장
볼트 연결식 스파이더 부싱이 있어 허브 제거 없이 쉽게 정비할 수 있어 가동중지 시간 단축 및 유지보수 비용 절감
커민스-메리터 휠엔드 및 브레이크의 다양한 옵션