차량
- 연도 : 1999
- 제조사: 랜드로버
- 모델: 디스커버리 1
- 건축업자: Heritage Driven(뉴멕시코주 앨버커키)

(이 커민스 Repower 프로젝트에서 인쇄 가능한 포스터를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.)
Drivetrain
- 커민스 Repower R2.8L 터보 디젤 엔진
- 마운트: Heritage Driven 브래킷이 있는 스톡 랜드로버 부싱
- 무중력 성능 GM 6L80e 6단 자동 변속기 TCM2650(하네스 포함)
- 독립형 변속기 컨트롤러
- 2500rpm 스톨 토크 컨버터
- Axis 산업 R2.8 - Chevy LS 어댑터 키트: PN 100052 스톡 랜드로버 트랜스퍼 케이스 LT230 - 1.22:1
- RW 퍼포먼스 엔지니어링 LS-LT230 어댑터 리어 액슬 비율 : 3.54 : 1
서 스 펜 션
- 2인치 리프트 Terrafirma 코일 스프링
- FOX 충격 985-24-078 및 985-24-080
타이어/휠
냉각 시스템
- 라디에이터: Ron Davis 라디에이터가 제작한 Heritage Driven 독점 라디에이터
- 팬: 이중 13" Spal 선풍기
- 차지 에어 쿨러: CXRacing IC0002-C
기타
- 커민스 AC 압축기 PN 5295582
- Landrover OE 콘덴서
멋진 것들
- 범퍼: RTE 슬림라인 프론트 및 헤비 듀티 리어
- 윈치: 합성 라인이 있는 Smittybilt PN 974950, 9500lbs
- 루프 랙: 프론트 러너 PN KRLDT12L
- 최종 연석 무게: 5100파운드