차량
- 연도 : 1971
- 제조사: Jeep
- 모델: UACJ-6D
- 건축업자: 베른 시몬스
(이 커민스 Repower 프로젝트에서 인쇄 가능한 포스터를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.)
파워 트레인
- 엔진: 커민스 엔진 교체 R2.8L 터보 디젤
- 변속기: SM420(고급 어댑터 포함) 레인저 오버드라이브
- 전송 케이스: 오프로드 디자인 매그넘 박스/포드 NP205
- 차축: Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-locker(전면 및 후면)
서 스 펜 션
- SPRINGS & SUCH: Skyjacker Curt LeDuc 시리즈 코일오버
타이어/휠
- 타이어: 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
- 바퀴: 17x9 TrailReady HD 비드락
냉각 시스템
- 차지 에어 쿨러: Axis Industries(11.5" X 18" x 3")
- 라디에이터: Flexalite 2코어 PN 60187(22" x 18.5" x 2") CAC와 라디에이터 사이의 1" 간격
- 팬: 모터크래프트 전기 15" 팬 PN F4DZ8C607C, 4000-5000CFM(팬 슈라우드와 엔진 사이에 4인치 간격이 있는 16" x 22" x 4" 팬 슈라우드)
멋진 것들
- 앞 범퍼에 부착된 행운의 바위