Disponibilité des produits
Asie-Pacifique
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Le FG945 est idéal pour le transport, les camions professionnels et les autobus à plancher surélevé. Conçu et fabriqué pour s’adapter aux tailles de frein à tambour populaires, l’essieu est conçu pour répondre aux exigences des applications les plus difficiles.
Caractéristiques et avantages
- Charge nominale de 6,5 tonnes
- Les bagues à pivot Meritor Easy Steer™ réduisent l'effort de direction et comprennent une rotule conventionnelle pour un entretien plus facile et réduit
- Un angle de braquage de 45 degrés et une hauteur de poutre de 88,9 mm offrent la meilleure solution pour répondre aux besoins croissants de l'Inde en matière de transport de marchandises et de masse
- Soutenu par un service d'assistance à l'échelle nationale