B7.2
Neuer Hubraum, gleiche klassenführende Zuverlässigkeit
Wir stellen den neuen Cummins B7.2 vor, einen Dieselmotor, der die bewährte, zuverlässige B-Plattform für mittelschwere und Spezialanwendungen mit modernster Technologie ausstattet. Aufbauend auf 40 Jahren Daten und Erfahrungen mit dem legendären6.7 Dieselmotor, wird der B7.2 über erweiterte Fähigkeiten und Optionen mit der Leistung und Langlebigkeit verfügen, die Sie von der B-Serie gewohnt sind.
Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Für die Zukunft gebaut
Der B7.2 Dieselmotor wird über eine automatische Motorabschaltung und Stopp-Start-Fähigkeit verfügen und eine Motorbremse mit Kompressionsentlastung bieten. Er wird außerdem über eine riemengetriebene, leistungsstarke 48-Volt-Lichtmaschine und eine neue Abgasnachbehandlung verfügen, um alle Emissionsstandards zu erfüllen.
Highlights des B7.2-Motors
Eine neue, hochmoderne Plattform wurde entwickelt, um den zuverlässigsten und kostengünstigsten Dieselmotor zu liefern, der die Anforderungen eines vielfältigen Kundenstamms erfüllt.
Das Beste ist jetzt noch besser
Aufbauend auf 40 Jahren Tradition mit Verbesserungen am aktuellen B6.7.
Optionen für das End-to-End-Ownership-Kostenmanagement
TCO verlängertes Ölwechselintervall, optionale Kompressionsbremse und zusätzliche virtuelle Monitore.
Erweiterte Möglichkeiten, mehr Leistung
300 PS/660 lb-ft (aktueller B6.7) vs. 300 PS/1000 lb-ft (B7.2); Bis zu 48 % mehr Drehmoment.
Mit Blick auf die Zukunft entwickelt
Architektur ermöglicht uns den Einsatz fortschrittlicher Technologien.
Optionale Funktionen des B7.2
Die Motorbremse hilft das Fahrzeug ohne den Einsatz der Betriebsbremsen abbremsen und kontrollieren. Dies reduziert die Wartung der Betriebsbremse, verkürzt die Auslösezeiten und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO).
-
Ölwanne aus gestanztem Stahl
-
Verlängert das Ölwechselintervall auf bis zu 45 km bei einem normalen Lkw-Arbeitszyklus
Innovation, Technologie und Dienstleistungen
Cummins HELM™ ist die branchenweit erste Serie von Motorenplattformen, die es den Kunden ermöglicht, den Kraftstofftyp zu wählen, der ihren Anforderungen am besten entspricht. Die B-Serie ist Teil der Innovation, die nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Branche in eine bessere Richtung lenkt.