Yat Motorları
Dünyanın en lüks yatlarına güç sağlamak için tasarlanmış motorlar.
Hükümetler ve ticari operasyonlar 100 yıldan fazladır Cummins'in gücüne ve güvenilirliğine itimat etmektedir ve aynı güvenilirlik yatçılık uygulamanız için de mevcuttur. İster yeni bir tekne inşa ediyor olun ister mevcut bir tekneyi geliştiriyor olun, açık denizlere lüksü getirmenize yardımcı olması için Cummins'e güvenin.
Size yakın bir distribütör bulun
ŞUNA GEÇİŞ YAP: Kafa rahatlığı | Cummins iş başında | Satış ve servis
Gün sizi nereye götürürse götürsün gönül rahatlığı sizinle
![]()
Güvenilir güvenilirlik
Ürün yelpazemiz mevcut EPA, IMO ve AB yönetmeliklerine göre sertifikalandırılmıştır.
![]()
Stellar desteği
Eposta, sosyal medya veya doğrudan sohbet aracılığıyla 7/24 kolay erişilen destekle Cummins Care uzmanlarımıza ulaşın.
![]()
Dayanıklı performans
Cummins yat motorlarının sular ne kadar çalkantılı olursa olsun her türlü zorluğa göğüs gereceğinden emin olabilirsiniz.
Yatlar için en iyi motorlarımız
Lüks yolcu geminizi seyir halinde tutmak için ihtiyacınız olan gücü elde edin.

QSB6.7/QSB7
- Sıralı, 6 silindirli, 4 zamanlı dizel
- 230 - 550 hp
- Cummins Turbo Technologies'in arkada motora monteli su soğutmalı turboşarjı

QSC8.3
- Sıralı, 6 silindirli, 4 zamanlı dizel
- 490 - 600 hp
- Yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi gelişmiş yakıt tasarrufu sağlar

QSM11
- Sıralı, 6 silindirli, 4 zamanlı dizel
- 300 - 715 hp
- Yenilikçi dört devirli tasarım, sessiz ve yakıttan tasarruf eden çalışma sağlar
Deniz jeneratör setleri serimiz çeşitli gemiler için uygun Onan ve C Power jeneratör setlerini içerir ve hepsi de bizden beklediğiniz güvenilirlik ve dayanıklılığı sunar.
Deniz jeneratör setlerimizi görün

QSB7
- 50 ve 60 Hz modelleri
- 195 kWe'ye kadar
- Alüminyum ses muhafazası, tek taraftan servis erişimi, etkileyici alan tasarrufları
Cummins iş başında
Su, en zorlu deniz çözümlerinin bile dayanıklılığını bir şekilde test eder. Yatçılık çözümlerimizin baskı altında nasıl performans gösterdiğini görün.

Lüks Süper Yat Emerald Azzurra
Yolcu gemileri her boyutta mevcuttur ve 110 metre ile Emerald Azzurra cep yolcu gemisi boyutuna uygundur. Ana tahrik motoru nedir? Bir çift IMO Tier III uyumlu QSK60-M motoru 2350 m/m, deniz dişlileri boyunca beş kanatlı pervaneleri döndürüyor.
Prestige 590
Prestige 590 şık, konforlu ve sessiz bir tatil yolculuğudur. 360º panoramik manzaraya sahip tek bir seviyede tasarlanan 18,7 metrelik mega yat, dümenin altındaki bir Cummins QSC8.3 600hp motorla 20-knot'luk seyir hızına sahiptir. Cummins DockCommand kumanda kolu kontrolü ve 21,5 kW Onan jeneratör bu güzel teknedeki alışverişi tatlandırıyor.

Entegre yenilik

DockCommand
Kıyıya yanaşma DockCommand ile biraz daha kolaylaştı. Tam manevra kabiliyetine ve stressiz yanaşmaya olanak veren tek elle kullanılan bir kumanda kolu.
Yerel mevcudiyet. Küresel erişim alanı.
Küresel bir 500 distribütör ve 7.500 bayi lokasyonu ağı üzerinden, en uzak mesafelere erişen varlığımız, nerede olursanız olun yüz yüze bir etkileşimi garanti eder. Motorlarımız ve son işlem sistemlerimiz, ihtiyaç duyduğunuzda destek ve mühendislik yardımına hızlı şekilde erişmenizi sağlayan servis ağımızın gücüyle desteklenen tam bir garantiyle birlikte gelir.