c-command ekranıQuantum System elektroniklerinden tam olarak yararlanmak için Cummins, deniz operatörlerinin motor performansını korumasına ve geliştirmesine ve maliyetleri yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli ekran seçeneklerine sahip modüler bir panel sistemi olan C Command'ı sunar.

Ortak bileşenlere dayalı olarak, giderek artan özelliklere sahip üç sistem sürümü mevcuttur:

C Command mimarisine dayanan C Command HD , QSM11 tahrik ve yardımcı motorlar için mevcuttur. Hem uygun maliyetli temel sistem hem de tip onaylı Elite Plus sürümü, basitleştirilmiş kurulum sunar ve yerel ve uzaktan kumanda seçeneklerini içerir.

Operatörler artık Cummins'in yeni C Command PT panelleriyle mekanik ürünlerde modern motor izlemenin tüm avantajlarına sahip olabilirler.  C Command mimarisine dayanan bu modüler panel sistemi, K Serisi motor performansını artırmak ve maliyetleri yönetmek için tasarlanmış bir dizi görüntüleme seçeneğini içerir.

C Command portföyünün en son uzantısı C Command Connect'tir. C Command Connect; QSB6.7, QSC8.3, QSL9 ve QSM11 tahrik motorlarını içeren, 6,.7 litre ila 11 litre arası quantum serisi motorlar için mevcuttur. J1939 protokolu kullanan sistem Cummins ED - 4 ekran paneli veya üçüncü taraf göstergeler aracılığıyla motor verilerine ve arıza kodu bilgilerine tam erişim sunar.

Bir Cummins Satış veya Servis Konumu Bulun

Olay Çalışması İşlemler

Cummins QSK60'a Sahip Çok Yönlü Liman Römorkörü

Görüntüle

Danish Yard'dan Sofistike Yeni Balıkçı Gemisi

Görüntüle

Tom Aliotti: Balıkçılar Tarafından Balıkçılar için Tasarlandı ve Yapıldı

Görüntüle

Bristol Körfezi: Her şey 32 fit içinde

Görüntüle

Kalbi Çağdaş Olan Geleneksel Bir Geminin Piyasaya Sürülmesi

Görüntüle

Son teknoloji dalış destek gemisi, modern teknoloji ve tasarım harikasıdır

Görüntüle

Römorkör: 3200-HP Çalışmaya Hazır

Görüntüle

ASD, Vitawani'de Yeni Üretildi

Görüntüle

Katamarana Monteli Uzaktan Kumandalı Ağ Temizleyicisi

Görüntüle

Ada Römorkörü ve Mavnası (ITB) için Mafsallı Römorkör ve Mavna (ATB)

Görüntüle


Tüm olay çalışmalarını görüntülemek için, burayı tıklayın.