Deniz servisi

Sudayken, nasıl çalıştığınızı anlayan bir servis ağına ihtiyacınız vardır. Cummins ile, mesafe kat eden güç ve destek için yalnızca bir isme güvenmeniz gerekir.

Soğuk sularda tekne
Cummins servis teknisyeni kollarını bağlamış
Deniz motoru uzmanları

Cummins, süper yatlardan ve rüzgar çiftliklerinden performans ve güvenilirlik için üretilmiş motor ve jeneratörlerle açık deniz destek gemilerine kadar her şeye güç verir.

Deniz servis uzmanlarımız, teknenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için en son diyagnostik araçlarını ve orijinal Cummins parçalarını kullanır.

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmaya, maliyetleri azaltmaya ve çalıştığınız her yerde hızlı, güvenilir destek sağlamaya odaklanıyoruz.

Deniz servis teknisyeni çalışıyor
Motor onarımları

Tam donanımlı, fabrikada eğitilmiş saha teknisyenlerinden oluşan ağımız, yerinde, limanda veya denizde Cummins destekli herhangi bir gemiyi desteklemeye hazırdır.

Her yetkili lokasyon, orijinal Cummins parça ve sarf malzemelerinin tam envanterini koruyarak hızlı geri dönüş süreleri ve minimum kesinti süresi sağlar.

Avantajlar:

  • Yerinde destek için servis araçları filosu

  • Orijinal Cummins parçaları her zaman stokta

  • En yüksek standartlara göre eğitilmiş sertifikalı teknisyenler

  • Cummins QuickServe® sürecini takip eden gelişmiş diyagnostik ve onarım araçları

Deniz uygulamaları için QSK19 Tier 3 motoru
Büyük tekne içi revizyonlar

Deniz uzmanlarımız, arıza süresini en aza indirirken performansı ve güvenilirliği geri getirmek için tasarlanmış büyük tekne içi motor revizyonları gerçekleştirmektedir.

Bu hizmetler, ister limanda ister kuru iskelede teknenizde gerçekleştirilebilir.

Sürecimiz şunları içerir:

  • Bileşenlerin tamamen sökülmesi ve temizlenmesi

  • Cummins spesifikasyonlarını karşılamak için motor bloğunun ve krank milinin incelenmesi

  • Orijinal Cummins parçaları ve son test ile yeniden montaj

İhtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olan motor desteği

Cummins, yatırımınızı daha da korumak için eksiksiz ürün kaynakları, garanti kapsamı ve servis ve destek sunar.

Deniz güç çözümlerinde küresel bir lider

190 +

Ülke ve bölge lokasyonları

500 +

Distribütör lokasyonları

10 K

Bayi lokasyonları

Deniz servisi: Bilmeniz gerekenler

Cummins, yatlar, feribotlar, balıkçı gemileri, açık deniz destek gemileri, devriye tekneleri ve daha fazlası için tahrik ve yardımcı motorlar dahil olmak üzere çok çeşitli ticari ve rekreasyonel deniz motorlarını destekler.

Evet. QuickServe® kamyonlarımız ve deniz eğitimli teknisyenlerimiz, arıza süresini en aza indirmek için yerinde veya iskelenizde diyagnostik, onarım ve bakım yapmak için tam donanımlıdır.

Servis talep formunu doldurarak deniz motoru servisini planlayabilirsiniz. Ekiplerimiz sizi yakındaki bir servis konumuna bağlar.

Deniz servisinizi bugün planlamak için bizimle iletişime geçin

Bize ulaşın