Zeus ve Cummins Tekne İçi Kumanda Kolu
Deniz tahrik sistemi innovasyonlarında lider şirketlerden biri olan Cummins, dünyanın en gelişmiş deniz tahrik sistemi olan Zeus®'u gururla sunar. 15 yıllık araştırma ve testlerin sonucu olan Zeus pod tahrik sistemi, tamamen yeni bir performans, yakıt verimliliği, koruma ve tekne kontrolü seviyesi sunmaktadır.
Her alanda SmartCraft innovasyonlarının yer aldığı Zeus, tahrik teknolojisi, deniz elektronik sistemleri ve tekne içi bilgi yönetimi için kusursuz bir yaklaşım sunarak tekne kullanımını hiç olmadığı kadar güvenli ve keyifli hale getirir.
Zeus yüksek hızda önemli ölçüde iyileştirilmiş hakimiyet ve bunları sunar:
- %30'a varan oranlarda daha iyi yakıt tasarrufu
- %15'e varan oranlarda daha yüksek seyir hızı
- %15'e varan oranlarda daha çabuk en üst hıza ulaşma
Bu sayfanın en altında yer alan videomuzda Zeus hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Limana Korkusuzca Yanaşın
Limana yanaşırken bir daha asla rüzgar ve akıntıdan endişelenmeyin. Gelişmiş kumanda kolu sistemimiz çok kolay kullanımlıdır ve bilek hareketleriyle rahatça idare edilebilir. Yana hareketten, dar alanlarda dönme ve hassas hız kontrolüne kadar her şeyi tek elle kumanda edebilirsiniz. İster bir iskelede bulunun isterse bir balığı takip ediyor olun, benzersiz kontrol ve ve manevra kabiliyetinden yararlanabilirsiniz.
Gelişmiş Koruma
Zeus, arkaya dönük pervanelere ve pod tahriki su altındaki kirleticilerden koruyan tünele takılı bir tasarıma sahiptir. Çoğu yüzen nesne omurga ve skeg tarafından aşağıya, pervanelerden uzağa yönlendirilecektir. Ünitenin dikkate değer bir nesne ile temas etmesi durumunda skeg, torpidonun altına kayacak, bu sayede tahrike gelecek hasarları ve yüksek maliyetli onarım faturalarını ne aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Skyhook
Kalabalık bir yakıt iskelesine yanaşıp yerinde kalmak için sürekli kumandalarla oynamak zorunda olmadan sırada bekleyebildiğinizi düşünün. Skyhook™ teknolojimiz, sadece bir düğmeye dokunduğunuzda teknenizi, güçlü akıntılar ve rüzgarlar olduğu durumlarda bile sabit bir yönde tutar.
Zeus®, Mercury Marine'in tescilli ticari markasıdır.

Cummins Tekne İçi Kumanda Kolu
Cummins Tekne İçi Kumanda kolu, geleneksel içten takmalı motorlar ve şanzımanlarla kullanılmak için özellik olarak tasarlanmış bir iskeleye yanaşma sistemidir. Tekne sahiplerine dar alanlarda ve basit içten motorlu teknelerin yer aldığı iskele civarında güven vermek için kumanda kolu uzmanlığımızı ve uzun çalışma süresine sahip yeni bir DC yardımcı pervane sınıfını kullandık. Cummins, tekne içi kumanda kolu sistemlerindeki tüm bileşenleri, Cummins motorlarıyla aynı garanti ve küresel servis ve destek ağıyla desteklemektedir. Cummins Tekne İçi Kumanda Kolunun sağladığı güvenle yanaşabileceğiniz yerleri görünce şaşıracaksınız.
tekne içi kumanda kolu özellikleri
- Cummins'in uygulamalar konusundaki uzmanlığı her teknenin gereksinimlerinin dört pervane boyutu seçeneği ile karşılanmasını sağlar: 95 kg, 160 kg ve 220 kg
- Cummins motorlarının tüm rekreasyonel sınıflarıyla uyumludur
- Birden fazla istasyon olanağı - 3 kol istasyonu ve 5 taneye kadar Kumanda kolu istasyonu
- 12 V ya da 24 V kumandalar
Tekne İçi Kumanda Kolu avantajları
- Tekne İçinde Basitlik
- Minimum sayıda bileşen
- Dümende güven
- Motorlar, kontroller, bağlantılar, pervaneler ve Cummins tarafından sağlanan pervane boruları, Cummins tarafından desteklenmektedir ve Cummins garantisi kapsamındadır.
Aşağıdaki şekilde, Cummins Tekne İçi Kumanda Kolunun girişlerine göre teknenin gerçek hareketleri gösterilmektedir.

Cummins'in Mühendislik Direktörü Scott Malindzak, aşağıdaki videoda yeni bir pervane tabanı yanaşma sistemi olan Cummins Tekne İçi Kumanda Kolu'nu açıklamaktadır. CumminsEngines YouTube kanalında Denizcilikle ilgili başka videolara bakabilirsiniz.