Uzun Ömürlü Açık Deniz Motorları
Suyun ne yapacağı belli olmaz ancak insanları ve malzemeleri kıyıdan güvenli ve hızlı bir şekilde taşımanıza yardımcı olmak için her zaman güvenebileceğiniz bir şey var: Cummins.
Siz suyu tanıyorsunuz. Biz Sizi.
Üzerinde çok düşünülmüş tasarım
Sonraki seviye teknoloji
Sorunsuz servis
Çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor
İster mevcut filonuzu optimize ediyor olun, ister eski bir gemiyi hizmete geri alıyor ya da yeni bir gemi düşünüyor olun, Cummins'e güvenebilirsiniz - hem de sadece motorlar açısından değil. Fleetguard SeaPro® NanoNet'li Hepsi Bir Arada Yakıt Filtresi/Su Ayırıcımız® filtrasyon aşamalarını azaltır, motor performansını iyileştirir ve para tasarrufu sağlar.
Suya çıkın ve orada kalın.
QSK95
Güçlü QSK95, 2386-3132 kW güç sağlayan V-16 silindirli, 4 zamanlı dizeldir | 3200-4200 hp.
QSK60
Temiz güç çözümlerimiz, beygir gücünden bir ons bile ödün vermeden EPA Tier 4 Final ve IMO Tier III emisyon standartlarını karşılamanıza yardımcı olur.