B6.7 (Etapa V)

Putere

155 - 326 CP 116 - 243 kW

Cuplu

550 - 1014 lb-ft 746 - 1375 N•m

Certificare

Etapa V, Etapa V UE

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Agricultură
Construcții
Motoare miniere

Mai mult cu mai puțin.

B6,7 este cel mai popular motor diesel construit vreodată de Cummins. Aflându-se în al patrulea său deceniu de îmbunătățire continuă, B6,7 pentru 2019 are un design fără EGR, care oferă cu 5 la sută mai multă putere și cu 31 la sută mai mult cuplu maxim decât modelul actual. Turbina premiată a Cummins, VGT™, stabilește la nivel de industrie un standard de fiabilitate și rezistență, deoarece crește productivitatea echipamentelor. Economia crescută de combustibil și intervalele mai mari de întreținere contribuie la un cost redus de funcționare și la un cost total de proprietate mai mic.

Arhitectura fără EGR reduce complexitatea, îmbunătățește fiabilitatea și reduce solicitarea de spațiu a sistemului de răcire. Opțiunile pentru mai multe componente permit o instalare și o întreținere mai ușoare. Acestea includ o gamă de locații ale vasului de ulei din carterul din față sau din spate, opțiuni montate pe motor sau montate la distanță pentru ECM și filtre de întreținere, opțiunea de preluare a puterii motorului din spate sau a motorului din față, plus alegerea a patru orientări ale turbinei; montare înaltă față și spate, sau montare joasă față și spate.

Sistemul de post-tratare Single Module™ combină dozarea FPD, SCR și a ureei într-o singură unitate, care ocupă cu 50 la sută mai puțin spațiu și cântărește cu 30la sută mai puțin decât sistemul anterior.

Proprietarii B6,7 beneficiază, de asemenea, de Cummins Connected Diagnostics™, tehnologie de monitorizare de la distanță care conectează online motorul utilizatorului la experții produsului pentru analiză instantă și acțiune recomandată în momentul în care este generat un cod de eroare pe orice echipament echipat cu un sistem telematic.

B6,7 este disponibil cu tehnologia Cummins Guidanz™, care oferă un pachet fără sudură, ghidat de proces, care eficientizează procesul de diagnoză și reparații, asigurându-se că piesele, instrumentele și suportul potrivit pot fi aduse la fața locului pentru a accelera reparațiile.

Toleranța ridicată a sulfului permite producătorilor de echipamente originale să instaleze B6,7 în echipamente care lucrează în zone cu capacitate limitată de calitate a combustibilului. Astfel, producătorii de echipamente originale pot completa mai multe comenzi cu mai puține variabile pe linia de asamblare.

 

Specificații
Nivel de certificare Etapa V/Nivel 4 Final
Cilindree 6.7 litri
Mai multă putere 155-326 hp (116-243 kW)
Mai mult cuplu 550-1014 lb-ft (881-1375 N•M)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare

Model motor

 

Tip de clasificare

Putere nominalăHP (kW) @ RPM

Cuplu maxim LB-FT (N•M) @ rpm

B6.7 326

Restricționat

326 (243) @ 2200

1014 (1375) @ 1500

B6.7 316

Restricționat

316 (236) @ 2100

1014 (1375) @ 1500

B6.7 261

Restricționat

261 (195) @ 2500

996 (1350) @ 1300

B6.7 260

Restricționat

260 (194) @ 2200

996 (1350) @ 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Intermitent

310 (231) @ 2200

950 (1288) @ 1500

B6.7 300

Intermitent

300 (224) @ 2500

950 (1288) @ 1500

B6.7 280

Intermitent

280 (209) @ 2200

950 (1288) @ 1500

B6.7 260

Intermitent

260 (194) @ 2500

850 (1152) @1500

B6.7 250

Intermitent

250 (186) @ 2000

850 (1152) @ 1500

B6.7 225

Intermitent

225 (168) @ 2500

700 (949) @ 1500

B6.7 225

Intermitent

225 (168) @ 2200

875 (1186) @ 1300

B6.7 225

Intermitent

225 (168) @ 1800

875 (1186) @ 1300

B6.7 173

Intermitent

173 (129) @ 2200

550 (746) @ 1300

 

 

 

 

B6.7 232

Continuu

232 (173) @ 2000

700 (949) @ 1500

B6.7 200

Continuu

200 (149) @ 2200

730 (990) @ 1300

B6.7 195

Continuu

195 (145) @ 2000

625 (847) @ 1500

B6.7 173

Continuu

173 (129) @ 2200

650 (881) @ 1300

B6.7 173

Continuu

173 (129) @ 2200

826 (1120) @ 1100

B6.7 155

Continuu

155 (116) @ 2200

550 (746) @ 1300

Eficiență
Performanță

sau