Motores e peças Cummins ReCon
O que é Cummins ReCon?
Os novos motores da Cummins são construídos levando em consideração a remanufatura, permitindo que eles tenham duração longa e sejam eficientes em termos de combustível. Até 85 por cento de um motor pode ser remanufaturado e os motores da Cummins são construídos para serem remanufaturados várias vezes.
Os motores e peças Cummins ReCon passaram por desmontagem, inspeção, limpeza, calibração e testagem para que cumpram com as mesmas especificações de novos motores e peças da Cummins.
GESTÃO AMBIENTAL - POR NÚMEROS
0 M redução cumulativa desde 2014 em toneladas métricas de dióxido de carbono de produtos Cummins em uso.
0 + Funcionários da Nova Energia Cummins trabalhando em tecnologias de baixo e sem carbono em 2020.
0 % redução anual do uso de água da Cummins entre 2014 e 2020
0 % taxa recorde de reciclagem definida pela empresa em 2020
Encontre um local de atendimento
Pesquise em milhares de locais de revendedores e distribuidores.
Pedir orçamento
Entre em contato conosco para peças, cotação de produtos ou consulta sobre serviços.