Com uma crescente demanda pela redução dos gases de efeito estufa (GEE), é necessário um sistema instalado no local que produza energias elétrica e térmica para aquecimento, vapor ou condicionamento de ar. As soluções de energia de cogeração Cummins conseguem ajudar as instalações a alcançarem suas metas de redução de GEE, melhorar a confiabilidade, reduzir os custos e aumentar a eficiência.
Com décadas de experiência em sistemas de cogeração, a Cummins tem o que você precisa para o seu projeto de combinação de calor e eletricidade.

Tenha o melhor de dois mundos.
Com sistemas alimentados por gás natural e grupos geradores diesel, o "calor perdido" que seria dissipado por um sistema de resfriamento pode ser capturado e utilizado para processos necessários nas instalações. Ao usar esse calor e garantir que ele não seja desperdiçado, os custos com combustível e a produção de CO2 podem ser reduzidos pela metade enquanto você economiza até 35 por cento nos custos gerais de eletricidade.

Aplicação de cogeração de gás de combustão pobre
Gerador a gás série HSK78G
- strong1>Eficiência elétrica de até 43,5%
- Eficiência térmica de até 45,4%
A série HSK78 oferece um pacote completo de recursos de geradores a gás e tecnologia a gás inovadora para aplicações de energia primária e potência máxima. Projetada para resistir a condições climáticas extremas, a série oferece o mais longo ciclo de serviço de revisão da indústria, de 80,000 horas.

Aplicação de cogeração de gás de combustão pobre
Série de geradores a gás QSK60G
- strong1>Eficiência elétrica de até 43,8%
- Eficiência térmica de até 46,5%
A série QSK60G é uma série de geradores a gás eficiente que oferece um pacote total de capacidades de geração de gás e tecnologias inovadoras de gás para aplicações de energia primária, potência máxima e de reserva com cogeração.
A vantagem da Cummins
Resiliência
Confiabilidade melhorada de suprimento elétrico por meio de geração no local e redução na dependência da rede elétrica
Faixa
Conjuntos geradores de motor alternativo tão pequenos quanto 300 kWe até 2MWe podem ser usados em sistemas que vão de uma única unidade até mais de 100 Mwe
Flexibilidade
Fácil instalação e expansão do sistema por meio de soluções flexíveis e modulares
Economia
Elegibilidade para créditos fiscais de CHP e "créditos de carbono" pela redução das emissões de CO2
Conte com a Cummins para obter as melhores soluções de cogeração
Somos mais do que um provedor - temos orgulho de ser seu parceiro. Da criação do projeto até o serviço e suporte, nós estamos ao seu lado. A nossa experiência com cogeração e as nossas soluções complexas garantem que conseguimos prover suporte a você desde o começo para incorporar soluções de cogeração nas instalações.
Entre em contato com a nossa equipe para que possamos saber mais sobre o seu projeto e falar sobre preços e opções.