Motores que alimentam a vida

Nossos motores a diesel, motores a gás natural e motores de combustível alternativo são construídos com experiência na qual você pode confirar. Desde o início, expandimos os limites de como a energia é produzida, fornecendo a tecnologia certa para a aplicação certa, no momento certo.

A próxima geração de diesel de calibre médio

Totalmente confiável

Apresentamos o novo Cummins X10™, um motor de última geração que leva uma plataforma de última geração a aplicações de ônibus de serviço médio, pesado, profissional e de transporte urbano.

Disponível na América do Norte em 2026, em conformidade com os regulamentos da EPA dos EUA 2027 um ano antes. A versão diesel será a primeira disponível. Outras versões para combustíveis gasosos serão introduzidas mais tarde.

Leia o comunicado à imprensa

Promovendo um mundo sustentável

Você deseja um parceiro que ofereça tecnologia que lhe atenda onde você estiver e diminua o seu impacto no meio ambiente. Deixe-nos ajudá-lo a selecionar o equipamento certo para atender às suas metas de curto prazo, mantendo sua frota no longo prazo rumo a emissões zero.

Saiba mais sobre nossa visão para emissões zero

Aqui para você com peças originais e suporte Cummins

Tecnologia do motor para um mundo que está sempre ligado

De motores avançados a diesel e a gás natural e agnósticos a combustível a aplicações de gestão de frotas, insights de dados em tempo real e atualizações de software over-the-air, inovamos para que você possa seguir em frente.

+

Descarbonize com motores agnósticos de combustível

Os novos motores agnósticos de combustível da Cummins oferecem mais opções de descarbonização do que você já teve antes com os lendários motores de base nos quais você depende.

Saiba mais sobre a série X agnóstica de combustível
+

X15N: o futuro da transição energética

O X15N expande suas opções em nossa seleção de motores diesel, gás natural, hidrogênio, bateria elétrica e energia de célula de combustível avançados.

X15N entre os 20 melhores produtos para 2022
+

Novas decolagens de energia

As fontes de alimentação da Série Performance B6.7 e L9 vêm em pacotes prontos e fabricados para suportar guindastes, trituradores, crivadores e aplicações semelhantes.

Saiba mais sobre PTOs
+

Continue na estrada

A série Efficiency X15 ajuda você a se antecipar à manutenção futura, fornecendo acesso mais rápido a soluções de serviço digital.

Saiba mais sobre os motores conectados inteligentes

0 milhão de motores fabricados em 2020

0 bilhão de dólares gastos anualmente em pesquisa e tecnologia

0 engenheiros mais brilhantes inovando para nossos clientes

0 centros técnicos mundiais

Veja a Cummins em ação

Cummins 6.7L Turbo Diesel engine

A melhor potência da categoria

O modelo de 2021 do lendário 6.7L Turbo Diesel da Cummins oferece mais potência, confiabilidade e durabilidade do que nunca. Com 420 hp e 1,075 lb-pé de torque, a última iteração oferece desempenho e reboque incomparáveis do veículo.

Assistir ao vídeo

Há uma história por trás de cada motor Cummins

"Esses caminhões são os melhores."

Isso porque o lendário 6.7 L Turbo Diesel da Cummins está sob o capô, mantendo sua reputação de confiabilidade para os negócios de Bruce Behner.

Ouvir mais
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.