Onde quer que haja tecnologia avançada, você encontrará o poder da Cummins.
Sob o assoalho dos trens de passageiros de alta velocidade da Europa. Em esmeris de 20 ton. no Extremo Oriente. A Cummins está no caminho certo com as empresas ferroviárias mais avançadas do mundo, incluindo a Bombardier e a Siemens.
Oferecemos uma linha completa de potências nominais, com muitos modelos de motores especificamente modificados para equipamentos ferroviários.
Os motores para locomotivas da Cummins, por exemplo, utilizam projetos de baixo perfil para uso sob o assoalho do vagão, com acesso a pontos de serviço debaixo do motor, não dentro do compartimento de passageiros. O motor QSK19 de 750 hp é o mais recente dos nossos motores "horizontais" e tem a capacidade de fazer a propulsão de uma nova geração de DMU de alta velocidade, com velocidades projetadas de até 210 km/hr.
Para locomotivas, a Cummins oferece uma gama abrangente de motores a diesel de alta performance e baixa manutenção para atender às suas necessidades. Estão disponíveis 12 modelos diferentes de motor em uma ampla faixa de potência nominal, inclusive as configurações V12 e V16. Com potências nominais de até 2100 rpm, esses motores consomem menos combustível, são mais eficientes em termos de espaço, têm intervalos de manutenção mais longos e uma relação potência/peso mais alta do que as unidades de baixa velocidade.
O baixo custo de operação e alta confiabilidade também tornam os motores Cummins ideais para equipamentos de manutenção dos trilhos. Sabemos que para os trens funcionarem a dentro dos horários todos os dias, você precisa manter os trilhos em boas condições, todos os dias.
A Cummins também sabe que os trens não se movem a menos que as pessoas recebam treinamento. É por isso que oferecemos treinamento de serviço especializado para o pessoal da companhia ferroviária em nosso centro de treinamento internacional em Daventry, Inglaterra. Para obter mais detalhes, entre em contato: [email protected].
Estudo de caso | Ações |
Cummins e R.J. Corman Railpower firmam uma parceria para criar uma locomotiva ecológica |
Ver |
As informações que você está procurando estão no
cummins.com
Estamos disponibilizando esse site para você agora.
Obrigado.