Dados mais detalhados levam a insights melhores
O hardware Acumen conecta você diretamente à FiberRed®, a plataforma de tecnologia digital da Cummins completa com aplicativos, integrações de serviço, aprimoramentos de produtos e muito mais. Acesse o Acumen e a FiberRed para utilizar recursos digitais exclusivos, atualizações de firmware e novos lançamentos de capacidade — tudo isso enquanto ganha linha direta da visão do desempenho do seu equipamento.
Tenha um assento na primeira fila com uma visão livre
O Acumen transmite os dados técnicos mais detalhados do seu motor ou sistema de alimentação elétrica. Esses novos insights podem ajudar a identificar as necessidades de manutenção mais cedo do que nunca.
Nossa conectividade. Ou a sua
A eficiência do Acumen é compatível com diferentes equipamentos e necessidades do mercado. Vários protocolos de transmissão de dados permitem que o Acumen aja como um gateway móvel seguro para telemática de equipamentos ou se integre ao seu provedor de serviços de telemática existente.
A eficiência do Acumen
0 Ghz Velocidade do processador
0 MB RAM
0 GB Armazenamento
0 G LTE Conectividade
Aproveite ao máximo seu equipamento
Utilize o Acumen para gerenciar seus ativos remotamente usando a plataforma e os aplicativos FiberRed da Cummins que usam programação de telemática e over-the-air para auxiliar você durante toda a vida útil de seu equipamento.
PrevenTech®
Monitore a integridade dos seus equipamentos com a experiência das pessoas que mais os conhecem.
OptiTech®
Calibre remotamente os parâmetros do motor e o software ECM over-the-air para otimizar o desempenho do seu veículo.
PowerCommand Cloud®
O PowerCommand Cloud permite que você gerencie remotamente seus sistemas de alimentação elétrica e receba informações em tempo real quando e onde mais precisa.