Seu conexão mais forte com a energia confiável:
Chaves de transferência da Cummins
A Cummins Power Generation oferece uma ampla variedade de chaves de transferência e isolamentos de derivação para proporcionar uma transferência confiável entre fontes de energia em qualquer aplicação, de residenciais a comerciais e essenciais.

Como parte das soluções de sistemas de potência integrada da Cummins, nossas chaves de transferência (automáticas e não automáticas) utilizam uma tecnologia comprovada para fornecer desempenho à prova de falhas em aplicações críticas. Todas as nossas chaves de transferência são projetadas com foco na flexibilidade e facilidade de operação. E, quando combinadas com os grupos geradores da Cummins (quadro de distribuição e controles de ligação em paralelo), as robustas capacidades de nosso sistema de potência garantem um desempenho confiável enquanto maximizam a relação custo-benefício.
Chaves padrão estão disponíveis a partir de 40 a 4.000 A para toda a faixa de aplicações de baixa tensão, e chaves personalizadas estão disponíveis para atender a requisitos exclusivos de projetos.
Os recursos e capacidades incluem:
- Suporte a potência nominal de até 200 kA
- Potência nominal de curta duração de até 150 kA
- Controles PowerCommand® sofisticados
- Recurso de comunicação em rede e monitoramento remoto
- Recursos aprimorados de diagnósticos, com registro de eventos, códigos de falhas aprimorados, listas de alertas, histórico de evento de energia e estatísticas de origem.
- As estatísticas melhoram a capacidade de diagnósticos
- Configurações automáticas, não automáticas, fora de serviço e de entrada de serviço
- Configurações de isolamento de derivação e entrada de serviço
- Transição aberta ou fechada
- Aprovações de agências globais, incluindo UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD e NEMA ICS 10
O canal de distribuição global da Cummins é o fornecedor exclusivo de sistemas de potência totalmente integrados, desde geradores, quadros de distribuição de ligação em paralelo e chaves de transferência automáticas até o suporte e serviços de construção do projeto no local, implementando centenas de milhares de instalações em todo o mundo.
Fique informado sobre os dados críticos com o anunciador de chave de transferência remoto PowerCommand
O anunciador de chave de transferência remoto PowerCommand permite que você monitore remotamente até oito chaves de transferência da série X em uma tela de LCD colorida com fácil leitura.
Em uma rápida olhada, você saberá a posição da chave de transferência, a disponibilidade da fonte e se há eventos ou alertas ativos.
Uma interface de usuário intuitiva dá acesso a informações adicionais para cada chave de transferência, incluindo tensão de fonte, frequência e logs de alerta, e funções de comando para iniciar testes, substituir temporizadores de transferência e escoar a carga remotamente.
- Projeto intuitivo líder de mercado
- Símbolos e ícones codificados por cores
- Botões táteis de feedback
- Monitoramento remoto
- Informações detalhadas e histórico
- Teste remoto, controle de substituição e escoamento
- Notificação de falhas e eventos
- Medição de tensão e frequência
- Suporte conectado para um controlador diferente da série X