Seu canteiro de obras precisa de mais potência e menos problemas. Desenvolvendo canteiros de obras em todo o mundo, os motores de construção Cummins são a força motriz por trás das melhores aplicações de construção do planeta.
Com classificações de 49 a 1200 hp (37 a 859 kW), nossa diversificada linha de motores de construção oferece a flexibilidade para atender às suas necessidades específicas de solução de energia.
MOTORES DA SÉRIE PERFORMANCE
Os motores de última geração da Cummins permitem que os Fabricantes de Equipamentos Originais e seus clientes façam MAIS COM MENOS:
MAIS DESEMPENHO | MENOS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL |
MAIS CAPACIDADE DE MÁQUINA | MENOS MANUTENÇÃO |
MAIS PRODUTIVIDADE | MENOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO |
MAIS CONFIABILIDADE | MENOS PESO E TAMANHO |
MAIS TEMPO DE ATIVIDADE |
PROJETO SEM EGR DE MOTOR DE NÍVEL MÉDIO TEM MELHOR DESEMPENHO.
- Instalação mais simples e fácil com maior flexibilidade para mercados globais
- Maior densidade de potência com maior torque de baixa tensão para proporcionar maior produtividade e eficiência
- Menor custo total de propriedade com intervalos de manutenção prolongados e melhor economia de combustível
- Aumento de potência de até 10%, com torque máximo aumentado em até 20%
- O sistema de pós-tratamento de módulo único ocupa menos 50% de espaço e é 30% mais leve do que o sistema de pós-tratamento anterior
TECNOLOGIA COMPROVADA. DESEMPENHO ROBUSTO
Utilizando a tecnologia comprovada dos modelos de motor Tier 4 Final, nossos motores Cummins Heavy Duty X12 e X15 agora estão sendo utilizados em equipamentos maiores e apresentam maiores fatores de carga. Essas pequenas modificações feitas para alcançar a nova norma de emissões, Stage V, torna não somente o design e a integração mais fáceis para os OEM´s, mas também fornece aos clientes total confiança em um produto que eles conhecem e confiam.