O Combined Heat and Power oferece aos produtores em estufa um sistema de alimentação elétrica independente no local que gera lucros e revoluciona a eficiência da estufa.
Com base em geradores movidos a gás natural com injeção direta, o CHP usa quase todas as saídas do sistema por meio da captura e do reuso de calor residual do escape e dióxido de carbono (CO2). Em comparação a estufas alimentadas por serviços e caldeiras, o CHP alcança até 90% de eficiência e uso de energia, fornecendo até 30% de redução nos custos de energia — e até 30% de aumentos no rendimento.
O CHP consolida os seguintes recursos para produtores em estufa:
- A eletricidade para lâmpadas e outras operações em estufa
- A energia térmica fornece aquecimento no local
- A fertilização por CO2 acelera a produção em até 30%
- A energia excedente pode ser vendida para a companhia de energia local
Dando aos produtores em estufa uma vantagem competitiva
O CHP é a onda do futuro para produtores em estufa, dando-lhes uma vantagem em um ambiente competitivo que exige mais produção, mais qualidade e um produto mais verde e de origem sustentável. Com nossa experiência na implementação do CHP em estufas, a Cummins oferece aos produtores acordos contratuais que lhes permitem explorar esse potencial sem precisar absorver os custos de propriedade. Tanto consumidores como produtores saem ganhando ao usar o CHP, que entrega produtos de maior qualidade usando técnicas de produção eficazes e com mais eficiência energética.