Motores de caminhão profissionais
Motores resistentes para trabalhos pesados
Caminhões profissionais enfrentam trabalho pesado. Não importa se você está trabalhando com caminhões de lixo, misturadores de concreto, caminhões basculantes ou outras aplicações profissionais, seu equipamento trabalha mais do que caminhões de estrada comuns. Não importa qual tarefa seus caminhões enfrentem, a Cummins tem uma ampla gama de motores projetados para atender às suas necessidades de potência e torque.
IR PARA: Benefícios | Motores | Tecnologia conectada | Garantia | Contato
Projetados para oferecer máximo...
Connected Diagnostics®
Todos os motores EPA 2017 da Cummins são projetados com a tecnologia Connected Diagnostics e Connected Software Updates™. Com o Connected Diagnostics, você consegue conectar seu motor sem fio à central digital da Cummins, que oferece acesso ao monitoramento contínuo e diagnóstico de alertas de falha no sistema, tudo por meio do nosso aplicativo fácil de usar, de alertas por e-mail e do portal na web.
Connected Software Updates™
O Connected Software Updates oferece atualizações de software over-the-air (OTA) que permitem que você facilmente calibre e otimize módulos de controle do motor remotamente em menos de cinco minutos. É uma forma rápida e fácil de evitar reparos e garantir que seus motores sempre tenham o melhor desempenho.
Proteção adicional para proporcionar tranquilidade
A Cummins tem a melhor garantia e planos de cobertura estendidos do setor, com apoio da maior e mais capacitada rede de suporte da América do Norte. Você pode ter certeza de que a Cummins oferece a melhor proteção para os seus motores.