Uma base sólida

O Centro de Tecnologia Acústica (ATC) da Cummins na fábrica de sistemas de alimentação elétrica da Cummins em Fridley, Minnesota, tem uma câmera de testes de som semianecoica com a capacidade de testar e registrar dados acústicos de precisão de 20 Hz a 20.000 Hz... todo o intervalo de reconhecimento auditivo humano.
Medindo 105 pés de comprimento, 80 pés de largura e 36,5 pés de altura, o ATC é um dos maiores da categoria no mundo nos negócios de geração diesel ou alimentação elétrica e exemplifica o comprometimento da Cummins com inovação, engenharia precisa e sua dedicação em fornecer produtos silenciosos para um futuro sustentável.
Em sintonia com a sustentabilidade
O compromisso da equipe com a inovação e a engenharia precisa se reflete na construção do ATC. Apesar da enorme dimensão, mais de três quartos dos materiais usados para construir o centro são reciclados ou recuperados.
Os materiais de construção incluem painéis de metal reciclados ou parcialmente reciclados, concreto de cinzas volantes e materiais obtidos no local, como aço de minério extraído do norte de Minnesota. Além disso, o centro foi construído em um local que se qualifica como redesenvolvimento de área subutilizada pelo U.S. Green Building Council.

Testes extensivos
Foram conduzidas 10.000 horas de testes de verificação no ATC para desenvolver a série Cummins QuietConnect de geradores residenciais — produzindo aproximadamente o mesmo nível de som que uma conversão humana.

Som envolvente
Os testes no ATC ajudaram a desenvolver o gabinete do grupo gerador Cummins PowerBox. Dados acústicos de precisão mostram que o gabinete bloqueia o som do grupo gerador QSK78 diesel de alta potência até que fique equivalente ao som de chuva.

Impacto reduzido
Por meio de testes extensivos no ATC, a Cummins desenvolveu a próxima geração de geradores potáveis: o Onan QG 2800i, que é 62,7% mais silencioso que a linha de produto anterior com quase 50% de melhoria no consumo de combustível.
Inovação máxima
0 K Hz O ATC pode testar e registrar dados acústicos de precisão de 20 Hz a 20.000 Hz — todo o intervalo de reconhecimento auditivo humano.
0 O design das instalações inclui mais de 2000 cunhas anecoicas que revestem o interior da câmera.
0 °C Um sistema de tratamento de ar sofisticado move 11 mm Btu/hr de calor perdido para manter 50% de umidade e 23 °C de temperatura o tempo todo.
0 Medindo 105 pés de comprimento, 80 pés de largura e 36,5 pés de altura, o ATC é grande o bastante para abrigar 20 ônibus escolares.