Incêndios e emergências

Mais bombeiros e profissionais de EMS contam com a Cummins — em vez de qualquer outro motor a diesel.

Oferecemos uma gama completa de motores a diesel de 260 a 600 cavalos de potência (194 a 447kW) para tudo, desde ambulâncias a bombas. Também oferecemos uma gama completa de geradores hidráulicos, geradores de tomada de força (PTO) e geradores de reserva.

Visite nossa página de fabricantes de equipamentos para caminhões e de carrocerias

Projetado para o serviço de combate a incêndios.

O corpo de bombeiros tem contado com os motores da Cummins desde 1937. Com a melhor relação entre potência e peso e forte frenagem auxiliar, os departamentos obtêm o melhor controle dos veículos. Calibragens específicas integradas à interface do regulador de pressão de incêndio fornecem o melhor controle de pressão de descarga ou de rotação do motor para melhorar o controle da bomba. Trabalhamos para fornecer integração total com o regulador de pressão de incêndio.

Melhor confiabilidade e durabilidade.

A Cummins projeta, desenvolve e dá suporte a todos os componentes, desde sistemas de combustível até pós-tratamento de escape como um sistema totalmente integrado. Isso nos permite otimizar cada função melhor do que outros fabricantes de motores. Trabalhamos em estreita colaboração com OEM para garantir que os sistemas sejam integrados aos mais altos padrões.

O comprovado sistema de pós-tratamento da Cummins utiliza tecnologia de filtro de partículas diesel (DPF) e redução catalítica seletiva (SCR), tudo funcionando em conjunto para maximizar a eficiência e reduzir as emissões. O NOx é reduzido através da recirculação do gás de escape resfriado no motor, depois praticamente eliminado por meio de uma reação catalítica no sistema de pós-tratamento.

Melhor desempenho.

Na Cummins, nunca estamos satisfeitos com o status quo. O motor X15 é o mais potente motor do serviço de combate a incêndios com até 605 hp e até 2050 lb-pé de torque. O novo X12 oferece economia de peso de 600 libras, proporcionando mais flexibilidade no design da cabine, além de intervalos de manutenção mais longos. O L9 tem sido continuamente aprimorado ao longo dos últimos 30 anos, incluindo inúmeros aprimoramentos do turbo para aumentar a resposta transitória e os componentes com mais tolerância ao calor. O novo pós-tratamento de módulo único e o controle de DEF resultam em menos regenerações.

Melhor tecnologia

Para obter uma visão mais detalhada de como a tecnologia integrada da Cummins otimiza o desempenho e a confiabilidade ao mesmo tempo em que fornece emissões quase zero, consulte este vídeo de visão geral do sistema de pós-tratamento da Cummins para motores de combate a incêndios.

 

Para obter mais informações, baixe nosso catálogo com a linha completa de motores e geradores de incêndio e veja o que torna a Cummins melhor onde é importante. Em todas as situações.

Melhor cobertura.

Além da garantia básica abrangente, a Cummins oferece uma variedade de planos de cobertura estendida para 10 anos/200.000 milhas (321.869 km). Para mais informações, consulte seu representante da Cummins ou ligue para 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).

O INLINE Mini determina rapidamente a causa do defeito em uma lâmpada ao fornecer descrições de código de falha, juntamente com informações sobre seus equipamentos e motores. O adaptador de veículo habilitado para Bluetooth pode trocar dados sem fio entre o módulo de controle do motor e qualquer tablet equipado com Bluetooth, diretamente para o aplicativo móvel Cummins Guidanz.

Melhor atendimento ao cliente.

Os caminhões contra incêndio e veículos de emergência com motor da Cummins contam com a maior e mais eficiente rede de peças e serviço da América do Norte, com mais de 3.500 estabelecimentos. Nossos técnicos de serviço autorizados recebem treinamento em todos os nossos motores e possuem os equipamentos e as peças Cummins genuínas necessárias para lidar prontamente com qualquer tipo de problema de serviço.

Para trabalhos internos, se o técnico de seu departamento tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional durante um evento de manutenção ou reparo, ele pode ligar para a Cummins Care no 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) e obter uma resposta de um representante da Cummins.

fama-logo.jpg

Somos membros da Associação dos Fabricantes de Aparelhos Contra Fogo.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.