Economia excepcional de combustível, baixos custos operacionais e confiabilidade reconhecida fazem dos motores a diesel da Cummins a melhor escolha para RVs.
Os proprietários de motorhomes com motor Cummins desfrutam tranquilidade, sabendo que podem dirigir com segurança seu veículo e vencer as subidas íngremes. Além disso, a longevidade e o desempenho dos motores Cummins se convertem rotineiramente em valor de revenda muito mais alto do que os RVs movidos a gasolina.
Com motores classificados de 300 hp a mais de 605 hp, a Cummins oferece potência e confiabilidade para todos os tipos de motorhome no mercado.
X15
Motor de caminhão pesado mais popular da América do Norte, o X15 é capaz de alimentar motorhomes premium de qualquer tamanho com até 605 hp e 1950 lb-pé de torque máximo. O X15 tem também a melhor potência de frenagem da categoria, o que permite aumentar o controle do veículo.
X12
O X12, com até 500 hp e 1695 lb-pé de torque máximo, é o motor mais leve de sua classe. Ideal para grandes motorhomes de luxo, com a mais alta relação potência-peso para que você possa acelerar facilmente em rampas curtas de acesso a estradas, mesmo ao rebocar um carro, barco ou trailer.
L9
O L9 ofereceu melhorias contínuas por 30 anos. O sistema de combustível XPI permite operação silenciosa e responsiva, enquanto as camisas úmidas substituíveis, arrastadores de rolamento, filtragem de óleo de bypass e resfriamento de pistão direcionado resultam em vida útil prolongada e maior valor de revenda. O L9 tem classificações que vão de 330 a 450 hp com até 1250 lb-pé de torque máximo.
B6.7
O B6.7 possui um sistema de combustível common rail de alta pressão (HPCR) que permite vários eventos de injeção por ciclo, para uma combustão mais limpa, silenciosa e completa. O turbocompressor VGT™ exclusivo oferece uma resposta do acelerador e confiabilidade robustas, enquanto o sistema de motor e pós-tratamento totalmente integrado Cummins garante emissões quase zero.