Perguntas frequentes sobre Gerador Comerciais e Industrial
Como os geradores comerciais funcionam?
Os geradores comerciais são um tipo de gerador de energia e podem ser operados usando diferentes combustíveis. Os aplicativos comerciais comuns são para fornecer energia para emergências nos setores de serviços de saúde e data centers.
Os hospitais precisam de uma geração de energia para emergências confiável, pois qualquer perda de energia pode significar a perda de vidas humanas, visto que os sistemas de suporte à vida e as salas de cirurgia precisam de energia contínua.
Os data centers também precisam de uma fonte de alimentação confiável, pois uma queda de energia pode colocar em risco dados governamentais e empresariais importantes. Existem muitos outros setores comerciais que optam por instalar geradores como energia para emergências, de hotéis a escolas e prédios de escritórios comerciais.
Os geradores também são usados para fornecer energia contínua em ambientes comerciais e institucionais, por exemplo, em esquemas combinados de cogeração de calor e energia. Quando um grande edifício ou campus precisa de calor e também de eletricidade, faz sentido usar um gerador. Isso acontece porque, quando a energia do combustível é convertida em eletricidade em um gerador ou em uma usina elétrica, cerca de metade dela é perdida na forma de calor. Em vez de desperdiçar esse calor, os esquemas de cogeração o utilizam para manter o prédio aquecido, além de produzir eletricidade.
Como os geradores industriais funcionam?
Os geradores industriais trabalham da mesma maneira que os geradores comerciais, mas são geralmente projetados para serem mais robustos para que possam operar em ambientes difíceis. Os geradores usados em aplicações de mineração, por exemplo, podem ser expostos a condições de muita poeira e, portanto, exigem componentes aprimorados de filtragem de ar e de combustível. Os geradores usados em instalações químicas e petroquímicas podem funcionar em ambientes corrosivos ou explosivos e, portanto, exigem os recursos de segurança adequados.
Além disso, os geradores industriais podem ter requisitos de confiabilidade aprimorados. As operações de perfuração de petróleo e gás, por exemplo, podem gerar perdas de dezenas, senão centenas, de milhares de dólares em um único dia se não há energia disponível no local. Nas operações de mineração, uma perda de energia pode significar uma perda de ventilação na mina, o que colocaria em risco a vida dos trabalhadores no subterrâneo.
Os geradores industriais devem ser configurados para fornecer a combinação de energia necessária — para emergências, primária e contínua — a fim de garantir operações seguras e eficientes. Há uma enorme diferença entre um gerador que mantém as luzes acesas em um prédio de escritórios do Meio-Oeste dos Estados Unidos e um que aquece um prédio numa região congelada do Canadá.
As companhias de energia também podem usar geradores para alimentar a rede elétrica. Devido à sua grande flexibilidade e capacidade de inicialização rápida, os geradores são o complemento ideal para recursos de geração de energia solar e eólica em uma rede elétrica. Por exemplo, quando as nuvens aparecem e obscurecem o sol, os geradores podem rapidamente entrar em ação e coletar a carga anteriormente atendida por painéis solares.
Os geradores também são ideais para alimentar a rede elétrica em ilhas, onde cada vez mais funcionam em conjunto com recursos solares, eólicos e de armazenamento de energia.
Às vezes, a distinção entre uso comercial, industrial e utilitário fica confusa. Algumas bases militares, por exemplo, possuem geradores que garantem a disponibilidade de energia em caso de perda do serviço elétrico externo, mas também exportam energia para a rede em tempos normais, servindo efetivamente como usinas para a companhia de energia. Da mesma maneira, alguns data centers usam seus geradores de emergência como miniusinas de energia para servir sua rede local quando não são necessários para o data center.
Qual o tamanho do gerador comercial ou industrial que eu preciso?
O tamanho do gerador depende da aplicação e da garantia de que a potência nominal corresponde ao uso para aplicações de energia para emergências, primária ou contínua. Você pode usar nossa solução líder da indústria, Power Suite, para entender suas necessidades de geração de energia.