Operações essenciais exigem energia ininterrupta e um parceiro responsável para dar suporte. É por essa razão que a Cummins é a escolha preferida em termos de sistemas de emergência que fornecem energia contínua para maximizar o sucesso, minimizar o risco e obter conformidade com os códigos de segurança e de vida.
Experimente o sucesso ininterrupto
Energia para emergências é obrigatória para qualquer aplicação em que operações críticas para a tarefa exijam uma fonte de alimentação ininterrupta. Independentemente dessa energia ser usada para realizar transações financeiras seguras, atender a requisitos de tempo de atividade de grandes data centers ou dar suporte a procedimentos para salvar a vida em instalações de serviços de saúde, energia ininterrupta significa sucesso em vários setores.
Cummins é sinônimo de energia para emergências
Veja aqui apenas algumas das razões pelas quais os sistemas PowerCommand® da Cummins são os líderes do setor de energia para emergências:
- Grupos geradores diesel e a gás natural de 4 a 2.700 kW
- controles digitais com tecnologia inteligente integrada
- Sistemas de controle PowerCommand (tecnologia inteligente PowerCommand em controle digital integrado)
- Chaves de transferência de 40 a 3,000 A
- Sistemas de ligação em paralelo
- Gabinete com atenuação sonora
- Grupo gerador acondicionado em contêiner
- Soluções de energia para locação
- Soluções prontas para muitas aplicações
- Serviço e suporte 24/7