Geradores de energia Cummins. Potência e desempenho confiáveis.

As operações em todas as aplicações e indústrias dependem dos geradores Cummins Você pode contar com a Cummins para fornecer energia robusta, flexível e totalmente integrada sob demanda ou em tempo integral, em uma economia global onde a energia está sempre operante, 24/7.

 

Encontrar um gerador

 

 

Geradores Série Centum™ Cummins

Uma nova plataforma para atender à crescente demanda por energia do tamanho certo e emissões reduzidas: geradores Série Centum™.
 

Desenvolvida em resposta direta às necessidades e solicitações de projetistas, empreiteiros, proprietários e usuários finais, a Série Centum foi projetada para enfrentar os desafios que você enfrenta hoje, enquanto olha adiante para aqueles que você prevê no futuro. 

Os geradores da Série Centum representam uma mudança significativa na abordagem da Cummins no projeto de sistemas de energia, oferecendo flexibilidade, eficiência e sustentabilidade de próximo nível. Isso é mais do que o lançamento de uma nova linha de produtos; é um compromisso à longo prazo com a próxima geração de energia, nossos clientes, indústria e nosso planeta.
 

Saiba mais        Pedir informações

 

A próxima geração de geradores de energia

Energia confiável para seu trabalho, casa e sua vida. Encontre seu caso de uso em todos os lugares onde a energia confiável é necessária, desde hospitais e data centers até operações de perfuração e mineração.

Geradores por aplicativo

 

Encontrar um gerador | Perguntas frequentes sobre geração de energia | Entre em contato com o suporte

 

Geradores para cada necessidade

DQGAN.JPG

 

Nossos produtos e sistemas integrados de energia incluem grupos geradores movidos a diesel e gás que vão de 15 a 3750 kVA, alternadores, motores a diesel que vão de 49 a 5.500 hp, motores de acionamento por gerador, sistemas de armazenamento a bateria e sistemas que combinam grupos geradores, controles de paralelismo e tecnologias de distribuição, todos conectados às nossas soluções digitais líderes de mercado para um controle completo do sistema de energia.

Todos os aspectos de design, fabricação e serviços dos grupos geradores reunidos em uma só empresa. Todos os principais componentes — motor, alternador, sistemas de controle e contêineres — são fabricados e construídos pela Cummins. Essa abordagem integrada significa que cada elemento de um grupo gerador é combinado para trabalhar em harmonia desde o início.

Não importa a arquitetura do sistema de energia necessária para atender às suas necessidades de mercado ou de aplicação, a Cummins oferece uma combinação superior de experiência em design de solução, equipamento integrado e software de comunicação, bem como serviços contínuos de operação e manutenção do gerador para ajudar você a manter uma operação de qualidade e com segurança.

 

Geradores por tipo de combustível

Soluções de gerador por indústria

 

Alcance global. Suporte local.

customer assistance

O conhecimento dos especialistas da Cummins não é apenas evidente por meio do desenvolvimento de produtos de alta performance, mas também por meio de sua colaboração do início ao fim da implementação, bem como o serviço e o suporte contínuos oferecidos aos clientes.

Com 500 distribuidores próprios e independentes e mais de 9.000 revendedores em 190 países e 6 continentes, oferecemos recursos globais e suporte local onde e quando você precisar.

O que é um gerador de energia?

Geradores de energia são basicamente pequenas usinas elétricas. Elas permitem que seus proprietários gerem eletricidade no local como um substituto ou complementem a eletricidade de sua rede elétrica. Os geradores de energia e grandes usinas elétricas termais funcionam com o mesmo princípio: ambas queimam combustível para criar movimento ou energia mecânica e a convertem em energia elétrica.

Os geradores têm dois componentes principais: um motor de combustão interna e um alternador.

Como um gerador de energia funciona?

Assim como o motor de combustão interna de um carro, o motor de um gerador precisa de combustível para funcionar. Diesel, gás natural, propano, gasolina e biocombustíveis são opções comuns.

A combustão é usada para criar um movimento de rotação em um virabrequim da seguinte maneira: o ar é enviado para um cilindro por meio de uma válvula de entrada conforme baixa o pistão. O pistão, então, se desloca para cima, comprimindo o ar no cilindro. Quando o ar está comprimido e atinge certa temperatura devido a essa compressão, o combustível é injetado no cilindro e inflama. A combustão, uma pequena explosão, faz o pistão descer novamente. O pistão volta, então, à parte superior do cilindro, expulsando os gases da combustão pela válvula de escape. Os pistões são fixados em um virabrequim e se movem para cima e baixo, fazendo com que o virabrequim gire.

Em um veículo, esse movimento e energia seriam usados para mover o veículo. Em um gerador, ele é usado na geração de eletricidade.

Como um gerador produz eletricidade?

O movimento rotacional produzido pelo motor se estende até o segundo componente principal, o alternador. O alternador converte uma forma de energia, a energia cinética rotacional, em eletricidade, usando as propriedades da indução eletromagnética, o fenômeno físico pelo qual campos magnéticos variáveis criam correntes elétricas.

O alternador é dividido em duas partes: o estator e o rotor. O estator é uma carcaça composta de várias bobinas de cobre e, à medida que o rotor gira dentro do estator, seu campo magnético também gira. O campo magnético giratório faz com que os elétrons fluam no estator, produzindo assim uma corrente elétrica.

Quais são os componentes de um gerador de energia?

Além do gerador e do alternador, um gerador de energia contém outros componentes para garantir seu funcionamento correto. Um sistema de combustível garante que o motor do gerador receba um suprimento constante de combustível. Em geradores menores, o sistema de combustível pode ser tão simples quanto um tanque de combustível e um filtro de combustível.

O gerador também precisa fornecer eletricidade na tensão correta e, por isso, um regulador de tensão é incluído para garantir que a tensão correta seja alcançada e mantida.

Algumas partes do gerador esquentam durante a operação; portanto, para evitar superaquecimento, é necessário um sistema de resfriamento. Geradores menores tendem a ser refrigerados a ar; geradores maiores precisam ser refrigerados a água. Então, há o sistema de escape que remove gases quentes da combustão. Conversores catalíticos, filtros de poeira ou depuradores podem ser adicionados para limpar o escape.

Em geradores maiores usados em aplicações de cogeração, os gases de escape podem ser usados para aquecer água, por exemplo, como parte de um esquema de aquecimento urbano. Isso significa que a energia do combustível é convertida tanto em energia elétrica como em energia térmica útil, otimizando a eficiência da máquina.

Além disso, normalmente existe um sistema de óleo para lubrificação, uma bateria para ignição, um mecanismo de carregamento da bateria, um painel de controle para monitorar os diferentes medidores e parâmetros da máquina e a estrutura em que todos os componentes da máquina são alojados.

Estudo de caso Ações

Desempenho do conjunto do gerador com combustível HVO: Resumo de relatório de teste QSK95

Ver

O Austin Hospital está preparado para qualquer emergência com três grupos geradores Cummins

Ver

Agricultores reduzem os custos com economia de combustível do grupo gerador Cummins

Ver

Projeto de gás somente doméstico opera em grupos geradores a gás natural industriais da Cummins

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.