INLINE é um adaptador de link de dados que traduz as comunicações do ECM do seu motor. Atualmente os adaptadores INLINE estão disponíveis em seu revendedor ou distribuidor local Cummins nestes três modelos:
INLINE™ MINI
O adaptador de link de dados do veículo habilitado por Bluetooth INLINE™ mini para (veículos pesados (p. ex., smartphone ou tablet) para comunicação sem fio com o módulo de controle eletrônico (ECM) integrado para subsistemas de veículos (p. ex., motor, transmissão, sistema de freio). O INLINETM mini tem um conector integrado de 9 pinos que é conectado diretamente ao conector de diagnóstico SAE J1939-13 do veículo.
- Compatível com aplicativos iOS e Android
- Ativação por emparelhamento de botões
- Protocolos suportados: SAE J1939 (250 ou 500 Kb/s), CAN (250 ou 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Certificações sem fio obtidas: EUA, Canadá, UE, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Chile, Peru, China, Colômbia, México, Emirados Árabes, Guan, Porto Rico, Bosnia and Herzegovina (Bósnia e Herzegovina), Geórgia, Macedônia, Reunião, Trinidad and Tobago (Trinidade e Tobago, Japão.
INLINE™ 6
O adaptador INLINE™ 6 pode comunicar com o seu PC através de um conector serial de pinos 9. Também pode se comunicar com seu PC através de um barramento serial universal (USB) por meio de um conector padrão de 4 pinos. O adaptador INLINE™ 6 conecta à energia do veículo, o link de dados SAE J1708/J1587 de dois links de dados CAN/J1939 via um conetor serial de pinos 25.
- Conformidade total com a norma RP1210 do Conselho de Tecnologia e Manutenção
- Atende aos resquisitos de teste ambiental na cabine da Cummins
INLINE™ 7
O adaptador INLINE™ 7 comunica-se com seu PC usando um barramento serial universal (USB) por meio de um conector USB padrão, bem como WiFi ou Bluetooth. Como uma líder no setor, a Cummins é pioneira em lançar um adaptador com todas as três opções de conexão. INLINE™ 7 tem conformidade total com a norma RP1210 do Conselho de Tecnologia e Manutenção e também oferece suporte de 250 e 500 K baud, incluindo suporte para até 1 megabaud.
- Funções com uma grande variedade de ferramentas de informação e serviço da Cummins, do OEM e de terceiros
- Conformidade total com a norma RP1210 do Conselho de Tecnologia e Manutenção
- Protocolos suportados: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (linha K e L)
Certificações sem fio obtidas:: EUA, Canadá, UE, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Noruega, Chile, Peru, China, Índia, México, Maurício, Madagascar, Rússia, Guam, Porto Rico, Bosnia and Herzegovina (Bósnia e Herzegovina), Geórgia, Macedônia, Reunião, Trinidad and Tobago (Trinidade e Tobago), Moçambique, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Turquia, Uruguai, Japão e Argentina.
INLINE™ Mini de 16 pinos (disponível apenas na Índia e na China)
O adaptador de link de dados do veículo INLINE™ mini de 16 pinos com Bluetooth para veículos leves e médios permite que um dispositivo móvel (por exemplo, smartphone ou tablet) se comunique sem fio com o módulo de controle eletrônico (ECM) integrado para subsistemas de veículos (por exemplo, motor, transmissão, sistema de freio). O INLINETM mini de 16 pinos tem um conector integrado de 16 pinos que é conectado diretamente ao conector de diagnóstico SAE J1962/ISO15031-3 do veículo. Além disso, esse produto tem as seguintes funções:
- Compatível com aplicativos iOS e Android
- Ativação por emparelhamento de botões
- Detecção automática da taxa de dados CAN
- Protocolos suportados: SAE J1939 (250 ou 500 Kb/s), CAN (250 ou 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Download de software
![]() |
O firewall da sua empresa pode inibir a instalação deste arquivo. Entre em contato com o administrador do seu sistema para obter ajuda caso você receba uma mensagem assim. |
OBSERVAÇÃO: Se tiver um adaptador INLINE 6, instale o driver de PC INLINE 6 que acompanha o software. A instalação do software INLINE 6 é uma instalação autoexecutável típica baseada no Windows. O arquivo de instalação executável (mostrado abaixo) instala o mais recente driver de PC INLINE 6, que permite que aplicativos de software compatíveis com RP1210 se comuniquem com o adaptador INLINE 6. A versão mais recente do utilitário de reflash e o firmware da versão mais recente também estão incluídos nesse download e serão instalados automaticamente nas pastas adequadas do seu PC quando você executar o programa de instalação, conforme descrito abaixo.
![]() |
O suporte técnico para o INLINE 6 não está mais disponível e ele será obsoleto no fim de 2022. O INLINE 7 é certificado para uso em várias regiões nas quais pode ser usado como substituição para o INLINE 6. Regiões sem certificação do INLINE 7 podem usar um adaptador aftermarket compatível com RP1210. |
Número da peça:2892092
(32-bit) Baixar
Nome do arquivo: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Tamanho do arquivo: 64,8 MB
DOWNLOAD
(64-bit) Baixar
Nome do arquivo: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Tamanho do arquivo: 64,8 MB
DOWNLOAD
INSTRUÇÕES DE REFLASH:
- Baixe o arquivo zip apropriado do INLINE 6 clicando em um dos links acima (se o sistema operacional for de 64 bits, use o arquivo de 32 bits).
- Descompacte e extraia o arquivo executável usando um software de compactação/descompactação.
- Clique no menu Iniciar do Windows e, em seguida, em Executar.
- Clique no botão Procurar e localize o arquivo que você baixou.
- Clique no botão OK para instalar o driver INLINE 6, o utilitário de reflash e o firmware mais recentes no PC.
- Siga as instruções da tela para completar a instalação.
- Conecte a alimentação de +8 V a +50 V ao adaptador INLINE 6 usando o cabo DB25 que você já tem.
- Use o cabo serial DB9F para DB9M ou o cabo USB para conectar o adaptador INLINE 6 à porta de comunicação adequada do PC.
- Siga as instruções de serviço e o guia de início rápido localizados abaixo.
RECURSOS ADICIONAIS:
Este software não está disponível para dispositivos móveis. Para fazer o download para o seu computador, visite esta página novamente usando o computador.