미크론(Micron)이란 무엇인가?
오늘날의 연료 안에서 볼 수 있는 기피 입자들은 미크론 단위로 측정됩니다. 미크론은 미터법 체계의 길이 측정 단위로서 한 점에서 다른 점까지 거리 측정에 사용됩니다. 우리가 걸러내고자 하는 입자와 오염물질은 육안이나 돋보기 또는 저배율 현미경으로 볼 수 있는 크기보다도 훨씬 작습니다. 연료 필터의 미크론 등급은 필터의 여과재가 특정 크기의 오염물질을 걸러내는 능력을 정량화하는 일반적인 방법입니다.
예를 들어, 미크론 등급이 7인 필터는 크기가 7미크론 이상인 오염물질을 걸러내고 미크론 등급이 3인 필터는 크기가 3미크론 이상인 오염물질을 걸러냅니다. 필터 효율은 필터의 차단 효율을 측정한 수치입니다. 그 측정은 일반적으로, 연료가 필터를 통과할 때 걸러지는 입자의 수를 연료와 함께 필터를 그냥 통과하는 입자의 수에 비교한 수치입니다. 7미크론 연료 필터의 효율 등급이 98.7%라면 크기가 7미크론 이상인 입자를 98.7% 걸러냅니다.
WWFC(World Wide Fuel Charter)에 따라, 커민스를 비롯한 여러 엔진 제조사들은 18/16/13의 최소 연료 청정도를 명시합니다(최대 수분 함량 200 ppm). 이는 숫자 세 개(즉, 18, 16, 13)로 된 부호 시스템으로 표시되며 각각 밀리리터당 4, 6, 14미크론보다 큰 입자의 수에 해당합니다. 숫자 18은 연료 1밀리리터 안에 크기가 4미크론 이상인 입자 수가 최대 2,500개일 것임을 표혐하며, 숫자 16은 6미크론 이상인 입자 수가 최대 640개, 숫자 13은 14미크론 이상인 입자 수가 최대 80개일 것임을 나타냅니다. 현대의 연료 분사 장치에서 중요한 입자 크기는 4미크론과 6미크론입니다. 이 크기의 입자들은 어떤 사람도 육안으로는 감지할 수 없습니다.