고객 추천사: Independence Contract Drilling
2년 전에 Independence Contract Drilling(ICD) 회사는 자사 장비의 설계 및 제작 시에 부품 제조업체가 제공하는 외부 전문 지식과 규모의 경제를 활용한다는 전략적 전환을 결정했습니다. 여기에는 시추 동력 모듈과 스키드 어셈블리를 모두 아웃소싱하는 것이 포함되며, 그 결정은 설계부터 제조 및 테스트에 이르기까지의 작업을 ICD와 함께 할 수 있는 잠재적 파트너의 능력을 기반으로 하고, 추후 완전한 지원 전략을 따른다는 내용을 바탕으로 한 것입니다.
응용 프로그램: 1500 hp 드릴링 리그
프로젝트: 이중 연료 장치 엔지니어링, 제조, 테스트 및 지원
결과: 업계 최고 수준의 가동 시간, 즉각적인 0%-100% 증가
커민스를 선택하기로 결정할 때 몇 가지 중요한 요소가 있었습니다. 첫째, 커민스는 ICD의 의견을 경청하는 능력과 시추 동력 모듈 사양을 충족하는 맞춤형 설계 솔루션을 보여주었습니다. 둘째, 예상되는 유지보수 비용 절감 및 수명 대비 분해정비에 대한 자세한 비용 분석을 통해 ICD가 가치 제안을 확신하게 해주었습니다. 커민스는 또한 부하 변경 및 모듈식 커먼 레일 연료 시스템(MCRS)과 관련하여 커민스 엔진의 향상된 기능을 ICD에 시연했습니다. 더구나 Cummins Houston COE(Centre Of Excellence)와 현지 커민스 유통 업체인 Cummins Southern Plains 사이의 원활한 조정 덕분에 커민스가 ICD의 장비 가동 시간과 생산성을 유지하고 향상시키도록 전적으로 투자할 수 있었습니다.
아래 동영상을 시청하고 커민스 - ICD 스토리와 놀라운 결과를 확인하세요. 자세한 내용은 사례 연구 브로셔를 읽어보실 수도 있습니다.