BC 37 영웅
선박

백코브 37: 더 넓은 세상으로 항해하세요

글로벌 전력 기술 리더, 커민스

아름다운 디자인의 Back Cove 37은 장시간 항해를 위한 장거리 순양함이며 친구와의 당일 여행에도 적합하며 모든 보트 라이프스타일에 탁월한 가치와 연비를 제공합니다.

작성자: Lisa Overing
사진: 빌리 블랙

 

BC 37 페이스바다를 건너는 꿈을 꾼 적이 있다면 탐험에 대한 탐구가 강합니다. 중간 수준의 갤리선이 있는 사용 가능한 크루즈 보트인 Back Cove 37은 하루 거리에 있는 집에서 가까운 모험 항해를 만족시킵니다. 

보트의 독특한 레이아웃은 편안하고 편안한 승차감으로 대화를 가능하게하며, 2 명에게만 이상적이며 4-6 명을 쉽게 수용 할 수 있습니다. 한 수준에서 모든 작업을 수행하면 순양함이 함께 조종석과 넓은 살롱 사이에 연결됩니다.

연료 효율적인 Back Cove 37은 완벽한 장거리 해안 순양함으로, 100마일 이상 떨어진 만, 섬 및 항구를 탐험하는 데 이상적입니다. 긴 하루의 크루즈 내의 목적지는 모항으로 돌아올 때까지 연료를 보급하지 않고도 달성할 수 있습니다. 

커민스 600hp QSC 8.3 디젤 엔진으로 구동되는 이 효율적인 순양함은 시간당 22.6갤런의 디젤을 사용하며 범위는 300해리입니다. 37은 16 노트로 매우 행복하게 순항하여 범위를 380 해리로 확장합니다. 그녀는 29 노트에서 최고입니다. 

Sabre Yachts의 자매 회사 인 Back Cove는 올 가을 200의 37 번째 선체를 생산할 예정입니다. 한 층에 모든 것이 닿을 수 있는 편리한 레이아웃은 37 Back Cove에서 가장 인기 있는 커플 크루저를 만드는 요소이며, 독특한 중급 갤리선, 2개의 선실 및 1개의 헤드를 갖추고 있습니다. 내부 레이아웃은 하나의 길고 광활한 활주로로, 유지 보수가 용이하거나 별빛 아래에서 낭만적인 춤을 추며 사교 활동을 하기에 이상적입니다. 

완벽한 피크닉 스타일의 보트

경제적이고 신뢰할 수 있으며 실용적이고 우아한 장거리 해안 순양함을 찾는 소유주-운영자 및 커플은 이 피크닉 스타일의 보트를 즐깁니다. 넓은 조종석에는 두 개의 조타 의자가 전방 코스의 뛰어난 시야를 제공합니다.

BC 37 인테리어

슬라이딩 윈도우, 중앙이 열리는 앞유리 및 대형 오버헤드 해치가 조종실을 통풍이 잘되게 합니다. 표준 선수 추진기 및 선택사양인 선미 추진기 제어장치는 연료 도크에 라인을 도킹하거나 준비할 때 정확한 제어 기동을 위해 휠 포트에 장착됩니다. 긴 작동 시간과 도킹 유지 기능으로 인해 이 단일 직선 샤프트 디젤 순양함에서 인기 있는 옵션입니다. 

조타실의 항구로 두 걸음 내려가면 중간에 위치한 스테인리스의 현대적인 넓은 조리실이 셰프가 살롱에서 대화와 연결될 수 있도록 하며 전방 마스터 전용실과 머리로 원활하게 전환됩니다. 섬 정박지는 하룻밤 동안 편안하고 편안한 휴식을 취할 수 있는 아름다운 벚나무입니다. 주인의 우현 후미에는 넓은 샤워 실과 머리 맞은 편에 이중 침대가있는 전체 게스트 캐빈이 있습니다.

BC 37 마스터

2003년부터 Back Cove는 인기 있는 37척의 선박을 포함하여 900척 이상의 선박을 생산했으며 모두 현대식 대패질 선체를 생산했습니다. 다운이스트 전통의 이 피크닉 보트는 모든 바다에서 유능한 보트가 필요한 바닷가재와 어부들을 위한 풍성하고 견고한 구조로 메인주의 가치를 잘 보여줍니다.

접근이 용이하고 유지보수 부담이 적음

BC 37 런닝 샷"백 코브 37은 클래식이며 커민스는 그 과정에서 모든 단계에서 우리와 함께했습니다"라고 백 코브 요트의 전국 영업 관리자인 제이미 블룸퀴스트(Jamie Bloomquist)는 말했습니다. 그는 "QSC 8.3 커민스 600은 훌륭하게 작동합니다"라고 말하며 커민스와 백 코브의 엔지니어링 팀이 협력하여 모든 백 코브 모델에 적합한 드라이브 라인을 선택한다고 덧붙였습니다.

"이것은 훌륭하게 달리는 보트입니다." 블룸퀴스트가 말했다. "그녀는 좋은 경기력을 보여줬다. 25 노트에서 그녀는 300 해리의 범위와 380 노트에서 400-16 해리의 범위로 하루 종일 순항 할 수 있습니다."

전동 액추에이터가 살롱 캐빈 솔에서 해치를 들어 올려 엔진룸에 접근합니다. 선체가 낮은 중심선의 단일 디젤 엔진은 Back Cove 37의 뛰어난 안정성에 기여합니다. 엔진 바깥쪽에 열린 공간이 있어 표준 9KW Onan 발전기와 배터리에 정비를 위해 쉽게 접근할 수 있어 단일 소유자-운영자에게 편안함뿐만 아니라 독립성과 신뢰성을 제공합니다.

37은 2009년 이후 Back Cove의 가장 인기 있는 모델로 떠올랐습니다. 품질, 독창성 및 항해 감성의 전통적인 가치를 요약하는 Back Cove 37의 디자인은 결코 유행을 타지 않는 것 같습니다.

 

Back Cove 37


 

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.