Movido por energia. Definido pela confiabilidade
Na Cummins, sabemos que suas operações exigem mais do que apenas energia, elas exigem segurança. Nossas soluções de energia para locação combinam engenharia de ponta com confiabilidade inabalável, proporcionando desempenho perfeito mesmo sob as condições mais desafiadoras. A cada unidade, você obtém não apenas potência, mas a confiança de que seu projeto, local ou estabelecimento nunca será deixado no escuro. Porque a verdadeira confiabilidade não é apenas um recurso, é nossa promessa.
Explorar catálogo
Aplicações de energia para locação
Eventos
Seja uma preocupação musical ou um grande jogo esportivo, a Cummins permite que os eventos funcionem sem interrupções de energia.
Industrial
Em ambientes industriais, a Cummins apoia a construção e mineração e extração de petróleo e gás, e pode até ser incorporada em microrredes.
Militares e instituições
Energia confiável e ininterrupta para bases e instalações permanentes, bem como hospitais e outras instalações críticas.
Serviços de utilidade pública
De carga básica a reserva de emergência e potência máxima, a Cummins fornece serviços públicos, como tratamento de efluentes, com a potência para funcionar perfeitamente.
Energia de emergência
Quando crises como desastres naturais ocorrem e a energia da rede elétrica falha, a Cummins fornece a energia vital para emergências para ajudar pessoas necessitadas.
Potência híbrida
As soluções de energia para locação da Cummins podem ser usadas em conjunto com novas soluções de energia para fornecer energia híbrida confiável e mais sustentável.
Principais recursos e benefícios
Para ver os recursos e benefícios completos, acesse o catálogo de soluções de energia para locação na América do Norte por meio do link abaixo.
Motor e sistema de pós-tratamento Cummins certificados Tier 4 final da EPA dos EUA
Combustível de maior capacidade e tanque de DEF com bacia de contenção (parede dupla com vazamento de 110%+)
Conexões de combustível auxiliares
Controle Cummins PowerCommand® 3.3 na maioria dos modelos
Sistema de resfriamento com classificação de 50 °C a 100% de reserva
Garantia de 1 anos e horas ilimitadas ou 3 anos - 3.000 horas
Você tem perguntas sobre o Tier 4
Os regulamentos do Tier 4 da EPA geralmente causam muita confusão para quem depende de grandes geradores estacionários para alimentação elétrica de reserva e energia primária. Os proprietários e operadores desses grupos geradores (gensets) têm muitas dúvidas sobre as normas de emissão da EPA e quais são as implicações para eles.
A Cummins tem as respostas
Trabalhamos em estreita colaboração com a EPA para entender completamente todas as mudanças subsequentes nos regulamentos à medida que implementam padrões de pureza do ar cada vez mais altos. A Cummins foi a primeira fabricante a introduzir no mercado geradores em conformidade com o Tier 2 e o Tier 3 da EPA, muito antes do prazo regulamentar. Nosso compromisso em oferecer total flexibilidade operacional no modo como você decide usar a energia do gerador é o que nos coloca na liderança.
Fomos os primeiros a oferecer uma linha completa de grupos geradores com certificação Tier 4i e os primeiros a receber a certificação Tier 4F quando a EPA começou a emitir certificados em janeiro de 2014.
Fale com a equipe Se tiver dúvidas, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato.
Se tiver dúvidas, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato.