c-command 화면Quantum System 전자 장치를 최대한 활용하기 위해 커민스는 선박 운영자가 엔진 성능을 보호, 향상하고 비용을 관리하도록 설계된 다양한 디스플레이 옵션을 갖춘 모듈식 패널 시스템인 C Command를 제공합니다.

공통 구성품을 기반으로 하며, 점진적으로 향상된 기능을 제공하는 세 가지 시스템 버전이 공급됩니다.

C Command 아키텍처에 기반한 C Command HD는 QSM11 추진 및 보조 엔진에 사용할 수 있습니다. 비용 효율적인 기본 시스템과 형식 승인을 받은 Elite Plus 버전 모두 설치가 간편하고 로컬 및 원격 제어 옵션이 포함되어 있습니다.

운전자는 이제 커민스의 새로운 C Command PT 패널을 사용하여 기계 제품에 대한 최신 엔진 모니터링의 모든 이점을 누릴 수 있습니다. C Command 아키텍처를 기반으로 하는 이 모듈식 패널 시스템에는 K 시리즈 엔진 성능을 향상시키고 비용을 관리하도록 설계된 다양한 디스플레이 옵션이 포함되어 있습니다.

C Command 포트폴리오의 최신 확장 버전이 C Command Connect입니다. C Command Connect는 QSB6.7, QSC8.3, QSL9 및 QSM11 추진 엔진을 포함하여 6.7 리터에서 11 리터까지의 퀀텀 시리즈 엔진에 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 J1939 프로토콜을 사용하여 커민스 ED-4 디스플레이 패널 또는 타사 게이지를 통해 엔진 데이터 및 고장 코드 정보에 모두 액세스할 수 있게 합니다.

Cummins 판매 또는 서비스 장소 찾아보기

사례 연구 행동

커민스 QSK60을 사용한 높은 다용성의 항만예인정

보기

덴마크 조선소의 정교한 새 저인망 어선

보기

Tom Aliotti: 어부들을 위한 어부들의 설계 및 제작

보기

브리스톨 베이: 32 피트 내의 모든 것

보기

현대적인 심장의 전통적인 선박 진수

보기

최신 다이빙 지원 선박은 현재 기술과 설계의 경이로운 합작품입니다.

보기

예인정: 3200-HP 준비 완료

보기

Vitawani에서 새로운 ASD 건조

보기

쌍동선 장착 원격 제어 어망 클리너

보기

아일랜드 예인선 및 바지선(ITB)을 위한 굴절식 예인선 및 바지선(ATB)

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.