주파수
50 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 160 | 200 |
| 비상 전원 | 176 | 220 |
인증
CE, UKCA
제공 제품
유럽
사용 분야
상용 산업용 발전기
건설
농업
헬스케어
상용 전원
소기업 대기 전력
비상 전원
이 Cummins® 상업용 발전기 세트는 고정형 대기 전력 및 주전원 분야에 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합형 발전 시스템입니다.
QSB7 발전기 세트가 특별한 이유는 무엇일까요?
설치 면적을 최적화한 최첨단 QSB7 Q 제품군 발전기 세트는 견고하면서도 컴팩트하며, 뛰어난 신뢰성을 갖춘 엔진과 업계 최대의 글로벌 및 현지 지원력을 자랑하는 커민스의 세계적 수준의 서비스 및 서포트가 각별합니다.
QSB7 발전기 세트 제품군은 Q 제품군 시리즈 전반에 도입한 최신 제품 개선점을 통합하였으며 고객 니즈에 부응하여 보다 넓은 범위의 요건과 응용 분야를 아우릅니다. 유럽용으로 유럽에서 제작했습니다.
강력한 지원
커민스는 문의 즉시 커민스 소속 전담 전문가와 기술 지원력을 통해 서비스를 시작합니다. QSB7 제품군 뒤에는 전담 유럽 영업팀이 있어 더욱 빠른 배송과 보다 큰 가용성으로 고객의 전력 요구를 지원합니다.
기능
- 엔진- 견고한 4사이클 Stage IIIA 준수 산업용 디젤 QSB7 시리즈는 안정적인 전력과 부하 변화에 대한 빠른 응답을 제공합니다.
- 교류 발전기- Stamford UC 시리즈 클래스 H, 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선
- 컨트롤러- PC1.2: 전압 조정, 엔진/교류 발전기 보호, 작업자 인터페이스, 등시성 제어를 제공하는 통합 마이크로프로세서 기반 발전기 세트 제어 시스템
- 개방형 및 밀폐형 - 사용 가능한 버전
- 성능(LAT) - 동봉된 버전의 경우 전력 감소 없이 최대 50ºC 주변 온도 작동 가능.*100% PRP. 추가 냉각 데이터에 대한 상담 요
- 연료 탱크 - 75% PRP에서 최소 10시간 자율성을 보장하는 유출 집수 장치가 있는 400l
- 배출 규정 준수 - 유럽연합 SIIIA
- 더 작고 가벼움 - 뛰어난 효율성으로 중량 대비 출력 비율 개선
- 리프팅 및 물류 - 취급 및 보관 요건 최적화
- 소음 감쇠 - 조용하게 작동하며 CE 및 UKCA를 완벽하게 준수합니다. 인클로저는 일단 설치되면 사용자에게 안전한 환경을 보장합니다.
- 페인트- 향상된 APNR 페인팅 시스템
- 최적화된 하위 시스템 - 작동 및 사용이 매우 간단
- 배터리- 납산, 밀폐형, 침수형/SLI 기술 배터리
- 배터리 충전기 - 엔진이 항상 시동 준비가 되어 있는지 확인하기 위해 표준 장비로 포함
- 냉각수 히터 - 주변 온도가 낮을 때 엔진 시동을 보장하기 위해 동봉된 버전에 표준 장비로 포함됨(개방형 버전의 경우 옵션)
- 유지보수 용이성 - 쉬운 서비스. 가동 중지 시간을 최소화하여 신속한 작동 재개
- 커민스의 신뢰성 - 고도와 극한 온도에서도 신뢰할 수 있는 성능. 전세계 종합 보증으로 보장 범위 연장
발전기 모델