주파수
60 Hz
인증
EPA 티어 4
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
사용 분야
상용 이동형 차량
조용한 디젤, Quiet Diesel(QD) 시리즈 모델은 저소음과 저진동이 필요한 경우에 적합한 선택입니다. 혁신적인 설계에 힘입은 이 발전기 세트는 다른 디젤 동력 발전기보다 최대 15dB(A) 더 조용하고 대부분의 가솔린 세트보다 더 조용합니다. 냉각 장치, 머플러, 흡기 시스템을 포함하여 완전 밀폐형 장치입니다. 소음이 덜 중요한 용도라면 커민스 표준 디젤 시리즈에서 선택할 것을 추천합니다.
특징 및 이점
- 대용량을 위한 고성능 모터 시동 능력
- 컴퓨터 제어형 정속 작동
- 자가진단 기능이 있어 문제 해결 간소화
- 120 F(50C) 주변 조건에서 전체 부하 기능 충족
- 한쪽 면에서 쉽게 정비가 가능하므로 컴파트먼트 공간 요건이 최소화됨
- 4포인트 마운팅 시스템으로 깨끗하고 조용한 출력과 진동 감소