주파수
60 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 545 | 681 |
| 비상 전원 | 600 | 750 |
| 데이터센터 연속 | 545 | 681 |
제공 제품
라틴 아메리카, 북미
주파수
60
배출 수준
E.U., 모바일 애플리케이션
E.U., 고정식 적용
EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션
EPA, 고정식 비상구급 분야
EPA, 고정식 비응급 분야
엔진 모델 및 연료 유형
QSK23-G7 NR2 - 디젤
등급
데이터센터 연속
상용
비상 전원
제품 유형
60Hz 디젤
인클로저 유형
소음 감쇠 및 내후성
하우징 불포함
kW/kVA
500 - 1000kW/kVA
상용
545 kW
681kVA
비상 전원
600 kW
750kVA
데이터센터 연속
545 kW
681kVA