주파수
50/60, 듀얼 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 51 | 64 |
| 비상 전원 | 56 | 70 |
제공 제품
라틴 아메리카
주파수
50/60
듀얼
배출 수준
E.U., 모바일 애플리케이션
E.U., 고정식 적용
EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션
EPA, 고정식 비상구급 분야
EPA, 고정식 비응급 분야
엔진 모델 및 연료 유형
4BT3.9-G4, 4BTA3.9-G4 - 디젤
등급
상용
비상 전원
제품 유형
50Hz 렌탈 - 디젤
60Hz 렌탈 - 디젤
인클로저 유형
소음 감쇠 및 내후성
kW/kVA
25 - 200kW/kVA
상용
51 kW
64kVA
비상 전원
56 kW
70kVA