주파수
50/60, 듀얼 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 240 | 300 |
| 비상 전원 | 264 | 330 |
| 연속 | 199 | 249 |
제공 제품
라틴 아메리카
주파수
50/60
듀얼
배출 수준
E.U., 모바일 애플리케이션
E.U., 고정식 적용
EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션
EPA, 고정식 비상구급 분야
EPA, 고정식 비응급 분야
엔진 모델 및 연료 유형
QSL9-G5 - 디젤
등급
연속
상용
비상 전원
제품 유형
50Hz 렌탈 - 디젤
60Hz 렌탈 - 디젤
인클로저 유형
하우징 불포함
kW/kVA
200 - 500kW/kVA
상용
240 kW
300kVA
비상 전원
264 kW
330kVA
연속
199 kW
249kVA