주파수
50 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 20 | 25 |
| 비상 전원 | 22 | 27 |
제공 제품
유럽
주파수
50
배출 수준
해당 사항 없음
엔진 모델 및 연료 유형
X2.5-G2 -디젤
등급
상용
비상 전원
제품 유형
50Hz 디젤
인클로저 유형
소음 감쇠 및 내후성
kW/kVA
25 - 200kW/kVA
상용
20 kW
25kVA
비상 전원
22 kW
27kVA