배경 이미지 발전기 및 전력 시스템 분야 미션 크리티컬 및 인명 구조용 대기 발전기부터 가정과 사업용 백업 전력에 이르기까지, 커민스는 귀사의 요구를 충족하는 통합 전력 시스템 솔루션을 갖추고 있습니다. 견적 요청 사용 분야 커민스는 전세계 어디, 어떠한 분야를 막론하고 모든 응용 분야를 위한 완전 통합형 전력 시스템 솔루션을 제공합니다. 커민스가 어떻게 귀사의 요구에 부응할 수 있는지 알아보세요. 열병합 발전 자세히 보기 상업용 모바일 전원 자세히 보기 마이크로그리드 자세히 보기 가정용 대기 전력 자세히 보기 임대 전력 자세히 보기 주 전원 자세히 보기 대기 전력 자세히 보기 발전 제품 살펴보기 전체 제품 찾기 보기 검색 유닛 영어 메트릭 주파수 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) 듀얼(5) 듀티 연속 (15) 데이터센터 연속 (18) 수요 반응 (2) 프라임 (75) 대기 (87) 정격(kW) 5 - 25kW/kVA (5) 25 - 200kW/kVA (22) 200 - 500kW/kVA (17) 500 - 1000kW/kVA (8) 1000 - 2000kW/kVA (11) > 2000kW/kVA (4) 제공 제품 아프리카 중동 (117) 아시아 태평양 (117) 유럽 (123) 인도 (102) 라틴아메리카 (118) 북미 (134) 연료 유형 디젤 (79) 린번 가스 (2) 천연가스 (25) 천연가스/프로판 (13) 프로판 (6) 신청서 농업 (8) 열병합 발전기 (2) 상용 산업용 발전기 (61) 상용 모바일 (7) 건설 (7) 데이터센터 (10) G-Drive - 렌탈 (3) 헬스케어 (15) 고마력 상업 산업 (5) 선박 - 발전기 (15) 군사 / AMMPS (2) 광산용 발전기 (1) 미션 크리티컬 (5) 이동식 동력 (5) 캠핑카 및 RV 발전기 (13) 오일 및 가스 발전기 (1) 병렬 컨트롤 (6) 휴대용 발전기 (7) 프라임 파워 (10) 렌탈 발전기 (7) 주거용 주택 대기 (9) 중소기업 대기 (10) 대기 전력 (18) 텔레콤 (8) 수처리 (7) 인증 수준 2g TA 루프트 (3) 4g TA 루프트 (3) 50 상태 (3) AS/NZS 3000 (1) CARB (7) CE (9) EAC (1) EPA (12) EPA SI NSPS 인증 (6) EPA SI NSPS 준수 가능 (1) EPA 고정식 및 MOH 인증 (2) EPA 티어 1 (6) EPA 티어 2 (15) EPA 티어 3 (15) EPA 티어 4 (16) EPA 티어 4F (9) EPA 티어 4i (5) EPA+ (4) EU 그리드 코드 (1) EU 스테이지 I (10) EU 스테이지 II (1) EU 스테이지 III (1) EU 스테이지 IIIA (2) EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 4F (1) EU 스테이지 V (1) EUIIIA (1) 글로벌 컴플라이언스 (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE 규격 C37.20.2 (1) IMO 1 (1) IMO 2 (4) IMO 티어 I (4) 해당 없음 (42) 비규제 (3) ROHS (1) SONCAP (1) 스테이지 V (1) TA Luft 2g (3) TA Luft 4g (3) 티어 4 파이널 / 스테이지 IV (10) 미국 EPA 비도로용 배출가스 배출 표준(1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) Onan QD 10000 주파수(Hz) 60 연료 유형 디젤 자세히 보기 Onan QD 12500 주파수(Hz) 60 연료 유형 디젤 자세히 보기 Onan QD 4/5 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan QD 6/7.5/8 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan QD 7/9 kW 공간 절약형 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan 선박 QD 7/9 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan QD 9.5/11/11.5/13.5 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 Onan QD 22.5/27/29 kW 선박 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 액냉식 가스 시리즈 주파수(Hz) 60 자세히 보기 커민스 Standard 디젤 발전기 주파수(Hz) 50, 60 자세히 보기 커민스 Quiet 가스 발전기 주파수(Hz) 60, 50 자세히 보기 페이지 매김 01년 첫 페이지 이전 페이지 ... 02 페이지 03 페이지 04 페이지 05 페이지 현재 페이지 06 07 페이지 08 페이지 09 페이지 10 페이지 다음 페이지 ... 마지막 페이지 13 147 중 61~73 필터 제품 발전 소식 보도 발전기 및 엔진 파워 시스템 Centum™ S17 시리즈, 커민스 발전 부문 최신 제품상 수상 커민스(NYSE: CMI)는 Centum™ S17 시리즈 발전기 세트(600-1000kW, 60Hz)의 전력 부문에서 컨설팅 지정 엔지니어(CSE)가 선정하는 올해의 2026개 제품에서 은상을 수상했습니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 AI 시대 데이터센터 전략을 좌우하는 시장 동향 인공지능(AI)의 급속한 성장과 고밀도 컴퓨팅 전환에 힘입어 데이터센터 산업은 2025년에 붐에 접어들었습니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 계획된 장비 유지보수로 미리 계획을 수립하세요 우리의 몸과 마음은 근무 시간이 끝나도 멈추지 않습니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 커민스 파워 제너레이션, 국제 데이터 센터의 날 기념 3월 25일, 커민스(NYSE: CMI)가 7x24 Exchange가 제공하는 국제 데이터 센터의 날(IDCD)을 8년 연속 후원하게 된 것을 자랑스럽게 기념합니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 두 가지 구성 - 강력함과 휴대성을 겸비한 하나의 목적: 커민스 QSK60 시리즈 우리의 세계는 엔진 파워로 움직입니다. 거의 모든 비즈니스 또는 산업에서 지속적인 흐름은 매우 중요합니다. 기사 발전기 및 엔진 파워 시스템 지금 시청하기: 커민스 전문가가 데이터 센터, 헬스케어, BESS, 마이크로그리드 등의 진화에 대해 논의합니다. 오늘날의 그리드는 수요 증가와 청정 에너지로의 전환으로 인해 증가하는 부담에 직면해 있기 때문에 가동 중지 시간은 미션 크리티컬 운영에 용납되지 않습니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 내일을 위한 오늘의 전력 공급: 커민스 통합 가스 발전기 전 세계 에너지 수요는 매일 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 깨끗하고 신뢰할 수 있는 자원에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 기사 발전기 및 전력 시스템 서비스 및 부품 커민스, 계획된 장비 유지보수 및 데스티네이션 제로를 향한 추진 최적의 기능을 유지하는 것은 좋은 습관일 뿐만 아니라 과도한 탄소를 줄이고 장비의 안정적인 성능과 내구성을 보장하는 데 필수적입니다. 이 양식은 JavaScript를 활성화해야 사용할 수 있어야 합니다. 미래의 동력원에 대해 알아보세요 더 많은 정보, 최신 산업 뉴스, 제품 출시, 기술 등에 대한 정보를 받아보세요 이메일 주소 이 양식을 제출하면 제공된 이메일 주소로 커민스 및 그 계열사로부터 이 주제 관련 뉴스레터 또는 마케팅 정보를 수신하는 데 동의하는 것입니다. 언제든지 기본 설정을 변경하거나 구독을 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 커민스 개인정보 보호정책을 참조하십시오. 연결하기 [eloqua_guid] 문의 견적 요청 커민스 고객 센터 연락 Power Suite 방문하기