주파수
연료 유형
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 52 - 182 | 65 - 227 |
| 비상 전원 | 60 - 208 | 75 - 261 |
인증
제공 제품
사용 분야
QSB 시리즈는 EPA 티어 4와 EU 스테이지 IIIA 저배출 기준을 준수하기 위해 커민스의 검증된 기술들을 적용하였습니다.
QSB 시리즈는 커민스의 검증된 냉각 배출 가스 재순환(EGR) 및 후처리 시스템을 사용하여 이러한 매우 낮은 배출 표준을 달성합니다. 두 시스템 모두 산업 분야를 위해 특별히 개발되어 신뢰할 수 있는 우수한 성능과 내구성을 제공합니다.
추가 성능 향상 기능에는 연비 향상, 소음 감소, 배출가스 감소를 위한 고압 커먼레일 연료 시스템이 포함됩니다. 커민스 Direct Flow 공기 여과 시스템은 방사형 공기 필터보다 설치 프로필이 35% 작고, 여과 효율도 개선되었습니다. 또한 엔진에는 고효율 유착 필터가 있는 크랭크 케이스 환기 시스템이 통합되어 있어 더욱 깨끗한 엔진 작동 환경을 제공합니다. 커민스 콤비네이션 전기능 양자 시스템 전자 제어 장치는 업계의 Tier 4 기술 리더에게 기대하는 인상적인 신뢰성과 내구성 및 긴 유지보수 간격을 통해 완전히 통합된 시스템의 모든 구성 요소를 관리합니다.
모든 제품에 업계 최고의 고객 지원이 제공됩니다.
특징 및 이점
배기가스 저배출 최신 세대의 티어4 파이널 인증 엔진은 효율적인 연료 연소를 통해 배기가스를 줄이고 대부분의 배기가스를 배출원에서 줄입니다. 선택적 촉매 환원법(SCR)은 오염 물질을 더욱 줄여 티어4 파이널 표준을 충족합니다. 로크웰 오토메이션의 Tier 4 Interim QSB7은 디젤 분진 필터를 사용합니다.
Direct Flow 에어 필터 동일한 여과 효율을 유지하면서 일반 엔진 에어 필터보다 35% 더 적은 설치 공간을 제공합니다.
전기능 전자 제어 장치 엔진 작동을 최적화하고 비용 절감, 보수정비 감소, 다른 컴포넌트와의 원활한 통합을 지원하는 중요한 정보를 전달합니다.
정비가 많이 필요없는 연료 필터 조립 연료 필터는 물 분리기와 연료 내 물 센서를 통합합니다. 500시간 동안 사용할 수 있는 필터이며, 일반적인 Fleetguard 필터를 이용하여 탑로딩 방식으로 쉽게 교체가 가능합니다.
통합된 디자인 각각의 컴포넌트(엔진, 후처리, 공기 청정기)는 G-Drive 제품을 위해 특별히 개발되었고 엄격한 테스트를 거쳤으며 뛰어난 성능과 견고함, 신뢰성을 제공합니다.
서비스 및 지원 G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 성실하고 수준 높은 기술 지원과 애프터서비스가 제공됩니다.