CFP23E
커민스 QSK23 산업용 엔진을 모델로 하여 제작된 CFP23E 엔진 플랫폼은 G-Drive 등급입니다. 더욱 강력한 토크를 제공하며, 산업용 모델로서 모든 종류의 VSPLC 사용에 필요한 조건을 충족합니다. 최신 전자 장치를 사용하여 부드러운 작동, 강력한 토크, 향상된 스로틀 반응을 보여줍니다.
파워
698 - 1075마력520 - 802kW
배기량
1413 cu in (23.2 L)
인증
EPA 티어 2
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
특징 및 이점
- 단일 피스 주철 블록 - 기계의 수명을 늘리고 재조립을 쉽게 하기 위해 실린더 간의 폭이 넓음
- 단일 피스 FCD 철 피스톤 - 높은 실린더 압력을 견디고 오래 사용할 수 있도록 내구력을 갖춤
- 트윈 피스톤 쿨링 노즐 - 각각의 피스톤 크라운 아래에 쿨링 오일이 직접 지나가게 하여 안정성을 높였으며, 고부하 작업에서도 오래 사용할 수 있도록 보울 림(bowl rim)을 배치
- 정확도를 높여주는 FCD 철 실린더 라이너 - 내구성을 갖춘 제품. 팽창 및 수축으로 인한 과도한 마모가 발생하지 않음
- 7개 볼트의 실린더 헤드 - 개선된 브리딩과 쿨링 효율을 통해 출력이 높아지도록 지원함