배경 이미지
소방 펌프 드라이브 FAQ
소방 펌프 드라이브 엔진에 대한 자주 묻는 질문의 답변이 아래에 나와 있습니다.
NT/NTA855, 6BTA5.9-F1/F2/F4 and 6CTA8.3-F1/F2/F3 엔진은 EPA 배기가스 인증 이전의 엔진으로 보휘 매연 수치가 높습니다. 엔진이 올바로 정비되었다면 그 매연은 정상일 수 있습니다.
2013년 12월 이후 구형 엔진의 쿨링 루프는 사용할 수 없습니다. 그 이후로 Factory Mutual(FM)의 요구 사항에 따라 커민스는 특정 엔진 모델에 대해 인증을 받은 FM 승인 쿨링 루프를 공급했습니다. FM 승인 쿨링 루프가 없다면 엔진이 FM 승인을 받을 수 없습니다. 커민스는 담수와 해수에 적합한 쿨링 루프를 제공합니다. 수평 분할 케이스 펌프 사용 분야를 위한 전기석 셧오프 밸브를 제공합니다.
일부 커민스 제품은 속도를 기준으로 정격이 지정됩니다. 속도 정격 엔진은 두 값 사이의 RPM에 대해 인증을 받습니다. 이 정보는 엔진 데이터 시트에 있습니다. 그렇지 않다면 엔진 RPM은 + / - 10 RPM으로만 조정할 수 있습니다.