제공 제품
라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
장거리 운송 및 도심 배송 분야를 위한 MS-150 싱글 리어 드라이브 액슬은 가장 거칠고 까다로운 작업을 위한 제품입니다. 심플한 디자인의 MS-150 제품은 유지보수 및 운영 비용을 줄이면서 우수한 성능을 제공합니다. 성능을 최적화하는 MS-150 제품은 35톤 또는 77,200lbs의 총복합중량(GCW)과 10.5톤 또는 23,000lbs의 총차축중량 등급(GAWR)을 제공합니다.
특징 및 이점
- 경량 캐리어 설계
- 고효율 및 파워 밀도
- Quiet Ride® 기어링
- 긴 오일 배출 간격
- 우수한 내구성과 신뢰성
- 가동 시간 연장
- 연료 소비 절감
- 환경 영향 감소
- 운전자 제어 차동 잠금(DCDL) 옵션으로 미끄러운 조건에서 트랙션 및 스핀아웃 보호 극대화
- 리지드 디퍼렌셜 케이스로 정밀한 기어 정렬과 내구성 제공