""
선박

12척의 좋은 배

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스 #599

Smithland Lock의 패스 크리스천. 사진 제공: Jeff L. Yates

 

이미 미국 내륙 해역에서 가장 큰 내륙 탱크 바지선의 운영자 인 Kirby Marine Transportation은 최근 12 척의 푸시 보트를 함대에 추가했습니다. 일련의 자매 선박 중 12번째 선박은 7월 2010일 말 앨라배마주 Bayou LaBatre의 Raymond and Associates에서 인도되었습니다.

 

1700 HP 보트 중 35 개는 모두 길이가 76 x 12 피트입니다. 각 보트는 1800RPM에서 각각 850HP 등급의 티어 2 준수 커민스 K38-M 디젤 한 쌍으로 구동됩니다. 엔진은 7:1의 비교적 큰 비율로 Twin Disc TD MT540 기어를 통해 76 x 56인치 5날 소품으로 크게 변합니다.

가장 최근에 인도된 예인선은 MV Ellis Davis였습니다. 이 시리즈의 초기 선박은 2009년 9월에 인도된 M/V Pass Christian입니다. 패스 크리스천의 첨부된 사진은 8월 17일 제프 L. 예이츠(Jeff L. Yates)가 오하이오 강에서 보트가 스미스랜드 록(Smithland Lock)에 갇혔을 때 찍은 것입니다. 자물쇠는 오하이오 강과 미시시피 강이 합류하는 지점에서 62마일, 펜실베니아 주 피츠버그에서 918마일 아래에 있습니다.

 

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

 

제이 로완
커민스 서던 플레인스, Inc.
7045 N. 루프 610 이스트
휴스턴, 텍사스 77028
미국
전화: 713 679 2220
이메일: [email protected]
웹: www.cummins.com/sales-and-service

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.